(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最適合作為攜帶用插頭的安全插頭,例如帶入箱面安裝用危險場所等。
【特長】
・利用安全插頭,管理生產現場的安全。
・最適合帶入危險場所等作為攜帶用插頭。
・拆卸安全插頭,用以保持負載電路或控制電路的遮斷狀態。
・卡扣式的插頭拆裝,可用以確保穩定的保持狀態。
・藉由電線、金屬片防止故意短路(藉由內建接點的雙重遮斷實現高安全性)。
・可安裝於箱面圓孔(φ30(直徑30mm))。
・本體為樹脂製。插頭部為壓鑄製。
・M3.5端子螺絲規格,易於配線。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HS2P-1M
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
HS2P-1M外觀
HS2P-1M的尺寸圖1
(單位:mm)
HS2P-1M的尺寸圖2
(單位:mm)
適用規格 | UL508(UL列名認證) CSA C22.2 No.14(c-UL列名認證) UL498 CSA C22.2 No.182.1 |
---|---|
用途規格 | EN1088 |
額定絕緣電壓(Ui) | 250V |
額定通電電流(Ith) | 10A |
標準使用狀態 | 使用環境溫度:-20~+50℃(不可凍結) 相對濕度:45~85%(不可結露) 使用環境溫度:-40~+80℃(不可凍結) 使用環境:汙染度3 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(以DC500V高阻計測量) |
耐電壓 | 充電金屬部與非充電金屬部 2000V、1分鐘 在電路狀態時同極端子間 2000V、1分鐘 |
接觸電阻 | 100mΩ以上(初期值) |
耐衝擊 | 耐久:1000m/s2 |
耐振動 | 誤動作:10~55Hz 單振幅:0.5mm 耐久:30Hz 單振幅:1.5mm |
操作方法 | 利用專用插頭操作 |
機械的耐久性 | 3萬次以上 |
動作特性 | 操作角度45°、拔除行程:23.0mm以上 |
操作部強度(旋轉操作) | 3.0N・m以上 |
重量(約) | 150 g |
板裝時請依上圖的順序將面板缺口部與止動突起的位置對齊。
※關於其他規格,請參閱型錄。
使用用途 | 其他開關 | 規格 | 安裝孔:φ30.5mm/標準配備端子蓋 | 材質 | 端子螺絲:M3.5 |
---|---|---|---|---|---|
特徵 | 端子螺絲:M3.5 | 適用電線尺寸(mm2) | Max.2(單線Max.φ1.6mm)/2條以下 |
HS2P型箱面安裝安全插頭的型號HS2P-1M頁面。
記載關於型號HS2P-1M之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策