(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

BNーW・BNH-W系列端子台座配件 橋接零件【包裝數為10】

BNーW・BNH-W系列端子台座配件 橋接零件

【特長】
端子台座用 橋接零件。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【建議類似產品的介紹】
     短路棒(無塗層)請見此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

6極用

端子間
間距、形狀
絕緣
外皮
型號材質表面處理外皮最大通電
電流(註1)
適用端子台最小訂購數量
7mm圓型BNJ16PN10黃銅鍍鎳聚氯乙烯
(黑色)
10ABN10W型
BNH10W型
1包
(同種10個裝)
BNJ16BPN101包
(同種10個裝)
叉型BNJ16FPN101包
(同種10個裝)
BNJ16FBPN101包
(同種10個裝)
8mm圓型BNJ26WPN10黃銅鍍鎳聚氯乙烯
(黑色)
20ABN15MW型
BNH15MW型
BN15MWT型
BNH15MWT型
BND15W型
BNDH15W型
BND15WT型
BNDH15WT型
1包
(同種10個裝)
BNJ26WBPN101包
(同種10個裝)
叉型BNJ26FWPN101包
(同種10個裝)
BNJ26FWBPN101包
(同種10個裝)
10.5mm圓型BNJ46PN10黃銅鍍鎳聚氯乙烯
(黑色)
20ABN15LW型
BNH15LW型
BN15LWT型
BNH15LWT型
BND15LW型
BNDH15LW型
1包
(同種10個裝)
BNJ46BPN101包
(同種10個裝)
叉型BNJ46FPN101包
(同種10個裝)
BNJ46FBPN101包
(同種10個裝)
12mm圓型BNJ56PN10黃銅鍍鎳聚氯乙烯
(黑色)
30ABN30W型
BNH30W型
1包
(同種10個裝)
BNJ56BPN101包
(同種10個裝)
叉型BNJ56FPN101包
(同種10個裝)
BNJ56FBPN10

註1)請注意,流通橋接零件的電流合計值,不要超過最大通電電流值。
註2)請注意,請勿超過所使用端子台的額定通電電流。

2極用

端子間
間距、形狀
絕緣
外皮
型號材質表面處理外皮最大通電電流
(註1、註2)
適用端子台最小訂購數量
 14.5mm圓型BNJ62PN10黃銅鍍鎳聚氯乙烯
(黑色)
80ABN40W型(註3)
BNH40W型(註3)
BN50W型
BNH50W型
1包
(同種10個裝)
BNJ62BPN10

註1)請注意,流通橋接零件的電流合計值,不要超過最大通電電流值。
註2)請注意,不要超過正在使用之適用端子台的額定通電電流。
註3)使用BN40W型和BNH40W型時,請勿相鄰安裝。

尺寸圖

間距7mm

BN-W、BNH-W系列端子台配件 橋接零件【10個裝】 間距7mm圓型尺寸圖

圓型

BN-W、BNH-W系列端子台配件 橋接零件【10個裝】 間距7mm叉型尺寸圖

叉型

間距8mm

BN-W、BNH-W系列端子台配件 橋接零件【10個裝】 間距8mm圓型尺寸圖

圓型

BN-W、BNH-W系列端子台配件 橋接零件【10個裝】 間距8mm叉型尺寸圖

叉型

間距10.5mm

BN-W、BNH-W系列端子台配件 橋接零件【10個裝】 間距10.5mm圓型尺寸圖

圓型

BN-W、BNH-W系列端子台配件 橋接零件【10個裝】 間距10.5mm叉型尺寸圖

叉型

間距12mm

BN-W、BNH-W系列端子台配件 橋接零件【10個裝】 間距12mm圓型尺寸圖

圓型

BN-W、BNH-W系列端子台配件 橋接零件【10個裝】 間距12mm叉型尺寸圖

叉型

2極用

BN-W、BNH-W系列端子台配件 橋接零件【10個裝】 2極用尺寸圖
型號
BNJ16BPN10
BNJ16FBPN10
BNJ16FPN10
BNJ16PN10
BNJ26FWBPN10
BNJ26FWPN10
BNJ26WBPN10
BNJ26WPN10
BNJ36BPN10
BNJ36FBPN10
BNJ36FPN10
BNJ36PN10
BNJ46BPN10
BNJ46FBPN10
BNJ46FPN10
BNJ46PN10
BNJ56BPN10
BNJ56FBPN10
BNJ56FPN10
BNJ56PN10
BNJ62BPN10
BNJ62PN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
極數 端子形狀 端子間距
(mm)
絕緣外皮 適用機型

包裝數為10

4天~ 6極圓型7聚氯乙烯BN1U-16W / BN(H)10W

包裝數為10

4天~ 6極叉型7聚氯乙烯BN1U-16W / BN(H)10W

包裝數為10

4天~ 6極叉型7BN1U-16W / BN(H)10W

包裝數為10

4天~ 6極圓型7BN1U-16W / BN(H)10W

包裝數為10

4天~ 6極叉型8聚氯乙烯BN1U-20W / BD8(S)-MB / BD8(S)-R / BN(H)15MW(T) / BND(H)15W(T)

包裝數為10

4天~ 6極叉型8BN1U-20W / BD8(S)-MB / BD8(S)-R / BN(H)15MW(T) / BND(H)15W(T)

包裝數為10

4天~ 6極圓型8聚氯乙烯BN1U-20W / BD8(S)-MB / BD8(S)-R / BN(H)15MW(T) / BND(H)15W(T)

包裝數為10

4天~ 6極圓型8BN1U-20W / BD8(S)-MB / BD8(S)-R / BN(H)15MW(T) / BND(H)15W(T)

包裝數為10

4天~ 6極圓型8.5聚氯乙烯BX1F型 / BTB(H)15

包裝數為10

4天~ 6極叉型8.5聚氯乙烯BX1F型 / BTB(H)15

包裝數為10

4天~ 6極叉型8.5BX1F型 / BTB(H)15

包裝數為10

4天~ 6極圓型8.5BX1F型 / BTB(H)15

包裝數為10

4天~ 6極圓型10.5聚氯乙烯BN(H)15LW(T) / BND(H)15LW / BTB(H)15L

包裝數為10

4天~ 6極叉型10.5聚氯乙烯BN(H)15LW(T) / BND(H)15LW / BTB(H)15L

包裝數為10

4天~ 6極叉型10.5BN(H)15LW(T) / BND(H)15LW / BTB(H)15L

包裝數為10

4天~ 6極圓型10.5BN(H)15LW(T) / BND(H)15LW / BTB(H)15L

包裝數為10

4天~ 6極圓型12聚氯乙烯BN(H)30W / BTB(H)30

包裝數為10

4天~ 6極叉型12聚氯乙烯BN(H)30W / BTB(H)30

包裝數為10

4天~ 6極叉型12BN(H)30W / BTB(H)30

包裝數為10

4天~ 6極圓型12BN(H)30W / BTB(H)30

包裝數為10

4天~ 2極圓型14.5聚氯乙烯BN40W / BNH40W / BN50W / BNH50W / BTB50 / BTBH50

包裝數為10

4天~ 2極圓型14.5BN40W / BNH40W / BN50W / BNH50W / BTB50 / BTBH50

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 橋接零件 材質 黃銅 表面處理 鍍鎳
包裝數量(個) 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767