(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
- | 型號 | 適用端子台 | 厚度(mm) | 最小訂購數量 |
---|---|---|---|---|
端板 | BNE15WPN10 | BN10W、BNH10W BN15MW、BNH15MW BN15LW、BNH15LW BN15MWT、 BNH15MWT BN15LWT、BNH15LWT | 5.0 | 1包 (同種10個裝) |
BNE30WPN10 | BN30W、BNH30W | 5.0 | ||
BNE40WPN10 | BN40W、BNH40W | 5.0 | ||
BNE50WPN10 | BN50W、BNH50W | 5.0 | ||
BNE75WPN10 | BN75W | 5.0 | ||
BNE100WPN10 | BN100W | 5.0 | ||
BNE150WPN10 | BN150W、BN150NW | 5.0 | ||
BNE20PN10 | BNT20 BNF10S、BNF10N | 3.0 | ||
BNDE15WPN10 | BND15W、BNDH15W、 BND15WT、BNDH15WT | 上段:5.0、下段:9.0 | ||
BNDE15LWPN10 | BND15LW、BNDH15LW | 上段:5.0、下段:10.25 | ||
端板 標識板固定用 | BNDE15W2PN10 | BND15W、BND15WT、 BNDH15W、BNDH15WT | 上段:5.5、下段:1.5 | |
BNDE15LW2PN10 | BND15LW、BNDH15LW | 上段:6.8、下段:1.5 |
註)BNDE15W2及BNDE15LW2是2段型端子台的標識板固定用端板。
型號 |
---|
BNDE15LW2PN10 |
BNDE15LWPN10 |
BNDE15W2PN10 |
BNDE15WPN10 |
BNE15E |
BNE15E-IS |
BNE15WPN10 |
BNE20PN10 |
BNE30WPN10 |
BNE50WPN10 |
BNE75WPN10 |
BNE100WPN10 |
BNE150WPN10 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 材質 | 特徵 | 顏色 | 長度 (mm) | 適用機型 | 厚度 (mm) | 包裝數量 (個) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 4天~ | 端板 | 變性PPE樹脂 | 2段型端子台標識片固定用 | - | 62 | BND15LW / BNDH15LW | 上段:6.8/下段:1.5 | 10 | - | ||
包裝數為10 | 4天~ | 端板 | 變性PPE樹脂 | 端子台用 | - | 62 | BND15LW / BNDH15LW | 上段:5.0/下段:10.25 | 10 | - | ||
包裝數為10 | 4天~ | 端板 | 變性PPE樹脂 | 2段型端子台標識片固定用 | - | 62 | BND15W / BND15WT / BNDH15W / BNDH15WT | 上段:5.5/下段:1.5 | 10 | - | ||
包裝數為10 | 4天~ | 端板 | 變性PPE樹脂 | 端子台用 | - | 62 | BND15W / BND15WT / BNDH15W / BNDH15WT | 上段:5.0/下段:9.0 | 10 | - | ||
4天~ | - | - | - | 灰色 | - | BNH15LE/BNH30E | 5 | - | - | |||
4天~ | 端板 | - | 端子台用 | - | 38 | BNH15LE-IS | 5 | - | 亮藍色 | |||
包裝數為10 | 4天~ | 端板 | 變性PPE樹脂 | 端子台用 | - | 38 | BN10W / BNH10W / BN15LW / BN15LWT / BN15MW / BN15MWT / BNH15LW / BNH15LWT / BNH15MW / BNH15MWT | 5 | 10 | - | ||
包裝數為10 | 4天~ | 端板 | 變性PPE樹脂 | 端子台用 | - | 63 | BNF10N / BNF10S / BNT20 | 3 | 10 | - | ||
包裝數為10 | 4天~ | 端板 | 變性PPE樹脂 | 端子台用 | - | 38 | BN30W / BNH30W | 5 | 10 | - | ||
包裝數為10 | 4天~ | 端板 | 變性PPE樹脂 | 端子台用 | - | 48 | BN50W / BNH50W | 5 | 10 | - | ||
包裝數為10 | 4天~ | 端板 | 變性PPE樹脂 | 端子台用 | - | 53 | BN75W | 5 | 10 | - | ||
包裝數為10 | 4天~ | 端板 | 變性PPE樹脂 | 端子台用 | - | 63 | BN100W | 5 | 10 | - | ||
包裝數為10 | 4天~ | 端板 | 變性PPE樹脂 | 端子台用 | - | 74 | BN150NW / BN150W | 5 | 10 | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策