(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

Bd系列端子台座配件 橋接零件(10極用)【包裝數為10】

OPTION/ACCESSORIES

Bd系列端子台座配件 橋接零件(10極用)

端子台座 10極用橋接零件。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BDJ10BPN10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

端子間間距形狀絕緣外皮型號材質表面處理外皮最大通電
電流(註)
適用端子台最小訂購數量
 10極用
7mm
圓型BDJ10PN10黃銅鍍鎳聚氯乙烯10ABD7-RB型
BD7-MB□型
 1包
(同種10個裝)
BDJ10BPN10 1包
(同種10個裝)
叉型BDJ10FPN10黃銅鍍鎳聚氯乙烯10A 1包
(同種10個裝)
BDJ10FBPN10 1包
(同種10個裝)

註)請注意,流通橋接零件的電流合計值,不要超過最大通電電流值。

尺寸圖

圓型

叉型

BD系列端子台配件 橋接零件(10極用)【10個裝】 圓型尺寸圖

虛線:外皮

BD系列端子台配件 橋接零件(10極用)【10個裝】 叉型尺寸圖

虛線:外皮

型號
BDJ10BPN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為10

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 橋接零件 材質 黃銅 極數 10極
端子形狀 圓型 端子間距(mm) 7 絕緣外皮 聚氯乙烯
適用機型 BD7-RB/BD7-MB□ 表面處理 鍍鎳 包裝數量(個) 10

Bd系列端子台座配件 橋接零件(10極用)的型號BDJ10BPN10頁面。
記載關於型號BDJ10BPN10之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767