(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ16 小型 控制元件 開關擋板

φ16 小型 控制元件 開關擋板

【特長】
φ16 小型 控制元件 防誤操作用開關擋板

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號最小訂購數量備註
開關護圈
(按鈕開關
發光按鈕
開關用)
圓型/正方型
元件用
(90゜開關自我保持型)
<護圈本體>
(聚縮醛樹脂)
<護蓋>
(聚芳酯)
AL-K61個・保護構造:IP40
・防止誤操作用。
長方型
元件用
(110゜開關自我保持型)
AL-KH61個・保護構造:IP40
・防止誤操作用。
圓型/正方型
元件用
(180゜開關彈簧復位型)
AL-K6S1個・保護構造:IP40
・防止誤操作用。
AL-K6SP1個・保護構造:IP65
僅限與IP65的元件組合時。
・防止誤操作用。
長方型
元件用
(180゜開關彈簧復位型)
AL-KH6S1個・保護構造:IP40
・防止誤操作用。
AL-KH6SP1個・保護構造:IP65
僅限與IP65的元件組合時。
・防止誤操作用。

尺寸圖

開關護圈(保護結構:IP40)

圓型/正方型
(AL-K6型)(AL-K6S型)
長方型用
(AL-KH6型)(AL-KH6S型)
φ16 小型控制元件 開關護圈 圓型/正方型用(AL-K6型)(AL-K6S型)尺寸圖
φ16 小型控制元件 開關護圈 長方型用(AL-KH6型)(AL-KH6S型)尺寸圖

開關護圈(保護結構:IP65)

圓型/正方型用
(AL-K6SP型)
長方型用
(AL-KH6SP型)
φ16 小型控制元件 開關護圈 圓型/正方型用(AL-K6SP型)尺寸圖
φ16 小型控制元件 開關護圈 長方型用(AL-KH6SP型)尺寸圖
型號
AL-K6
AL-K6S
AL-K6SP
AL-KH6
AL-KH6S
AL-KH6SP
HA9Z-K1
HA9Z-KW1
LA9Z-K3
型號數量折扣標準
出貨日
規格 特徵 適用 開關型 保護構造 材質(本體) 材質(護蓋/擋板) 備註
4天~ 標準用圓型/正方型元件用A6系列90゚自我保持IP40聚縮醛樹脂聚芳酯樹脂-
4天~ 標準用圓型/正方型元件用A6系列180゚彈簧復位IP40聚縮醛樹脂聚芳酯樹脂-
4天~ 標準用圓型/正方型元件用A6/L6/SwitchNet L6/LB系列180゚彈簧復位-聚縮醛樹脂聚芳酯樹脂保護構造:IP65,但僅限於與IP65元件組合時。
4天~ 標準用長方型元件用A6系列110゚自我保持IP40聚縮醛樹脂聚芳酯樹脂-
4天~ 標準用長方型元件用A6系列180゚彈簧復位IP40聚縮醛樹脂聚芳酯樹脂-
4天~ 標準用長方型元件用A6/L6/SwitchNet L6/LB系列180゚彈簧復位-聚縮醛樹脂聚芳酯樹脂保護構造:IP65,但僅限於與IP65元件組合時。
4天~ 標準用平面型元件用H6系列180゚彈簧復位-聚縮醛樹脂聚芳酯樹脂保護構造:防噴流型(IP65)但僅限於與IP65元件組合時。
4天~ 單板用平面型元件用H6系列180゚彈簧復位-聚縮醛樹脂聚芳酯樹脂保護構造:防噴流型(IP65)但僅限於與IP65元件組合時。
4天~ 單板用長方型元件用L6系列-IP65---

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767