(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
BNCA型
BNCP型
(C型導軌)
BAA型
BAP型
(35mm寬DIN導軌)
BNJA型
(C型導軌+35mm寬DIN導軌)
長度 | 型號 | 訂購型號 | 材質 | 重量(約) | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|
1000mm | BNCA1000 | BNCA1000PN10 | 鋁製 | 260 g | 1包(同種10個裝) |
BNCP1000 | BNCP1000PN10 | 銅板製 | 700 g | 1包(同種10個裝) | |
BAA1000 | BAA1000PN10 | 鋁製 | 200 g | 1包(同種10個裝) | |
BAP1000 | BAP1000PN10 | 銅板製 | 320 g | 1包(同種10個裝) | |
BNJA1000 | BNJA1000PN10 | 鋁製 | 340 g | 1包(同種10個裝) |
材質 | 鋁 | 包裝數量(個) | 10 | 長度 | 1000mm |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 陽極處理 |
BN-W、BNH-W系列端子台座配件 軌道(BAA1000型)的型號BAA1000PN10頁面。
記載關於型號BAA1000PN10之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策