(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

φ16 小型控制元件 防塵蓋

φ16 小型控制元件 防塵蓋

φ16 A6/L6系列防塵蓋
【特長】
・使用防塵蓋時,最小安裝間距會有所改變。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號最小訂購數量
防塵蓋
(按鈕開關
發光按鈕開關用)
圓型
元件用
<前面透明部>
彈性體
<後面、不透明黑色部>
聚丙烯
AL-061個
正方型
元件用
AL-DQ61個
長方型
元件用
AL-DH61個

尺寸圖

圓型元件用
(AL-D6型)
正方型元件用
(AL-DQ6型)
長方型元件用
(AL-DH6型)
φ16 小型控制元件 防塵蓋 圓型元件用(AL-D6型)尺寸圖
φ16 小型控制元件 防塵蓋 正方型元件用(AL-DQ6型)尺寸圖
φ16 小型控制元件 防塵蓋 長方型元件用(AL-DH6型)尺寸圖
型號
AL-D6
AL-DH6
AL-DQ6
型號數量折扣標準
出貨日
規格 特徵
4天~ 圓型元件用最小安裝間距:24×24mm
4天~ 長方型元件用最小安裝間距:24×30mm
4天~ 正方型元件用最小安裝間距:24×24mm
型號
型號數量折扣標準
出貨日
規格 特徵

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用 A6系列/L6系列/SwitchNet L6系列 材質(護蓋/擋板) 彈性體 材質(密封條) 聚丙烯
顏色 護蓋:透明/密封條:不透明黑色 使用環境溫度(℃) -10~+55 備註 保護構造等級與組合的元件相同。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767