(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ16 小型控制元件 板狀鑰匙【包裝數為2】

PUSH-BUTTON SWITCH

φ16 小型控制元件 板狀鑰匙

φ16A6/L6系統備用鑰匙,用途廣泛,從一般民生使用到FA領域皆適合

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AS6-SK-132PN02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名・外觀・外型尺寸規格型號最小訂購數量備註
板狀鑰匙附鑰匙選擇
開關
(圓盤式轉盤型用)
黃銅
(鍍鎳)
W18 H1.8 D25.1
AS6-SK-132PN021包・厚度 t=1.8mm
型號
AS6-SK-132PN02
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為2

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

使用用途 開關(配件・其他) 規格 附鑰匙選擇開關用 適用 A6系列/L6系列/SwitchNet L6系列
材質(本體) 黃銅(鍍鎳) 厚度(mm) t=2.0 包裝數量(個) 2

φ16 小型控制元件 板狀鑰匙的型號AS6-SK-132PN02頁面。
記載關於型號AS6-SK-132PN02之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767