(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ22 控制元件 開關擋板

φ22 控制元件 開關擋板

φ22 HW/LW系列開關擋板

【特長】
・防止誤操作用。
・可安裝於平型按鈕開關、發光按鈕開關上。
・保護構造IP65。
・手動開閉型可固定在90°、180°處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HW系列配件產品規格

(非LW系列產品資訊,敬請見諒。)
品名規格型號最小訂購數量
開關護圈彈簧復位<護圈本體>
聚縮醛樹脂
<護蓋>
聚芳酯
<密封條>
丁腈橡膠
HW9Z-K11個
手動開關HW9Z-K111個

HW系列配件 尺寸圖

(非LW系列產品資訊,敬請見諒。)
φ22 控制元件 開關護圈 尺寸圖

LW系列配件 尺寸圖

型號
HW9Z-K1
HW9Z-K11
LW9Z-K1
LW9Z-K11
型號數量折扣標準
出貨日
適用 開關型 材質(密封條) 備註
4天~ HW系列/SwitchNet HW系列彈簧復位丁腈系橡膠-
4天~ HW系列/SwitchNet HW系列手動丁腈系橡膠手動開關型可停止於90°、180°的位置。
4天~ LW系列彈簧復位--
4天~ LW系列自我保持--

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 開關保護罩 特徵 平面型(發光)按鈕開關用 保護構造 IP65
材質(本體) 聚縮醛樹脂 材質(護蓋/擋板) 聚芳酯

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767