(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ16 緊急停止按鈕開關銘板

φ16 緊急停止按鈕開關銘板

【特色】緊急停止按鈕開關銘板,可防止灰塵附著,輕鬆擦拭髒污,圓形光滑設計。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名文字規格型號材質底色文字顏色
中型(φ29)按鈕用銘板素面HAAV-0聚醯胺樹脂黃色黑色
EMERGENCY STOPHAAV-27
緊急停止HAAV-J27
緊急停止HAAV-C27
大型(φ40)按鈕用銘板素面HAAV4-0
EMERGENCY STOPHAAV4-27
緊急停止HAAV4-J27

尺寸圖

中型(φ29)按鈕用銘板
大型(φ40)按鈕用銘板
φ16 緊急停止按鈕開關銘板 中型(φ29)按鈕用銘板尺寸圖

使用銘板時的安裝面板厚度為:0.5~2mm 

φ16 緊急停止按鈕開關銘板 大型(φ40)按鈕用銘板尺寸圖

使用銘板時的安裝面板厚度為:0.5~2mm

型號
HAAV4-0
HAAV4-27
HAAV4-J27
HAAV-0
HAAV-0-W
HAAV-27
HAAV-C27
HAAV-J27
型號數量折扣標準
出貨日
規格 特徵 適用 顏色 文字規格
5天~ 大型(φ40)按鈕用φ16緊急停止用按鈕開關銘板XA系列/X6系列素面
4天~ 大型(φ40)按鈕用φ16緊急停止用按鈕開關銘板XA系列/X6系列EMERGENCY STOP
4天~ 大型(φ40)按鈕用φ16緊急停止用按鈕開關銘板XA系列/X6系列緊急停止
4天~ 中型(φ29)按鈕用φ16緊急停止用按鈕開關銘板XA系列/X6系列素面
22天~ 中型(φ30)按鈕用φ16停止用開關銘板停止用開關素面
4天~ 中型(φ29)按鈕用φ16緊急停止用按鈕開關銘板XA系列/X6系列EMERGENCY STOP
4天~ 中型(φ29)按鈕用φ16緊急停止用按鈕開關銘板XA系列/X6系列緊急停止
4天~ 中型(φ29)按鈕用φ16緊急停止用按鈕開關銘板XA系列/X6系列緊急停止

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質(本體) 聚醯胺樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767