(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【規格】・端子台用標識板,寬9.5mm。・厚度(mm):0.5
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
品名 | 型號 | 最小訂購數量 | 備註 |
---|---|---|---|
標識板 | BNM7PN10 | 1包 (同種10個裝) | 聚氯乙烯 (表面:光滑) 長度1000mm 寬度9.5 厚度0.5 |
BNM9PN10 | 1包 (同種10個裝) | 纖維板 (表面:粗糙) 長度1000mm 寬度9.5 厚度0.5 | |
BNM725 | 1個 | 聚氯乙烯 (表面:光滑) 長度25m 寬度9.5 厚度0.5 |
Loading...
種類 | 標識片 | 特徵 | 寬度:9.5mm | 厚度(mm) | 0.5 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策