(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

BN-W、BNH-W系列端子台座配件 軌道安裝零件【包裝數為10】

BN-W、BNH-W系列端子台座配件 軌道安裝零件

當不同電流容量或端子螺絲的端子台相鄰時,無需端板即可將端子台安裝到導軌的零件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號材質表面處理重量最小訂購數量
BNS3PN10鍍鋅鍍三價鉻約51.3g1包(同種10個裝)
BNS4PN10約76.2g1包(同種10個裝)

尺寸圖

BNS3型
BNS4型
BN-W、BNH-W系列端子台配件 導軌安裝零件【10個裝】 BNS3型尺寸圖
BN-W、BNH-W系列端子台配件 導軌安裝零件【10個裝】 BNS4型尺寸圖
型號
BNS3PN10
BNS4PN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)

包裝數為10

4天~ 36.7

包裝數為10

4天~ 76.7

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 軌道安裝零件 材質 表面處理 鍍鋅三價鉻
包裝數量(個) 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767