(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ30 緊急停止用按鈕開關銘板

φ30 緊急停止用按鈕開關銘板

φ30 XN/HN系列緊急停止用按鈕開關銘板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

外觀文字規格型號材質備註
底色:黃※
文字:黑
素面HNAV-0・聚醯胺樹脂製・安裝面板厚度
XN4E-□L4型:1.0~4.5mm
XN□E-□V4型:1.0~3.5mm
EMERGENCY STOPHNAV-27
緊急停止HNAV-J27
  • ※黃:孟塞爾色號 2.5Y 8/10 (近似)

尺寸圖

φ30 緊急停止用按鈕開關銘板 尺寸圖

從EMERGENCY文字下方到
STOP文字上方為φ44。

型號
HNAV-0
HNAV-27
HNAV-J27
型號數量折扣標準
出貨日
文字規格
4天~ 素面
4天~ EMERGENCY STOP
4天~ 緊急停止

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 銘板 適用 XN系列/ HN系列 材質(本體) 聚醯胺樹脂
顏色 備註 適用詳細:XN系列(XN4E-□L4型/XN□E-□V4型)/HN系列(HN1E-□V4型)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767