(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ30系列配件 安裝孔插頭【包裝數為1~5】

φ30系列配件 安裝孔插頭

Φ30 安裝孔插頭

【特長】
・OB-13BPN05/OB-13PN05。
・用於填補板裁切的預備安裝孔(φ30.5)。
・保護構造:IP40。
・OBP-11/OB-11。
・鎖緊螺母的建議鎖緊扭力為1.2N・m。
・保護構造:IP65(但、無止動用孔)。
・附有鎖緊螺母

(i)請注意

  • 停止販售通知:〈OBP-11〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號最小訂購數量
安裝孔插頭橡膠製
(丁腈類)
黑色
OB-13BPN051包
(同種5個裝)
橡膠製
(丁腈類)
灰色
OB-13PN05
金屬製
(壓鑄)
(鍍鉻)
OB-111個

尺寸圖

橡膠製安裝孔插頭

φ30系列配件 安裝孔插頭【1~5個裝】 橡膠製安裝孔插頭尺寸圖

塑膠製安裝孔插頭

φ30系列配件 安裝孔插頭【1~5個裝】 塑膠製安裝孔插頭尺寸圖

金屬製安裝孔插頭

φ30系列配件 安裝孔插頭【1~5個裝】 金屬製安裝孔插頭尺寸圖
型號
OB-11
OB-13BPN05
OB-13PN05
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用 保護構造 材質(本體) 顏色 包裝數量
(個)
備註
4天~ φ30系列/HN2P型IP65金屬製(壓鑄鍍鉻)鍍膜-鎖緊螺母的建議鎖緊扭力為1.2N・m。(附鎖緊螺母)

包裝數為5

4天~ φ30系列/HN2P型IP40橡膠製(丁腈系)5-

包裝數為5

4天~ φ30系列IP40橡膠製(丁腈系)5-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

使用用途 開關(配件・其他) 規格 安裝孔插頭 特徵 φ30安裝孔用
材質(密封條)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767