(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ30 系列配件 掛鎖蓋

OPTION/ACCESSORIES

φ30 系列配件 掛鎖蓋

【用途】
・適用機型:面板前面尺寸為24mm以下的瞬時型、交替型按鈕開關與發光按鈕開關,以及選擇開關的ASN型箭頭型把手(※不含附大型全擋板、特大型、附特大全擋板、長方形,墊片BA9S型及附拉桿型把手、附鑰匙的鑰匙)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

OL-KL1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

・適用機型:面板前面尺寸為24mm以下的瞬時型、交替型按鈕開關與發光按鈕開關,以及選擇開關的ASN型箭頭型把手。
(※不含附全護圈大型、特大型、附全護圈特大型、長方型,墊片BA9S型及附拉桿型手柄、附鑰匙的鑰匙)
φ30 控制元件掛鎖蓋:相關圖像

 

型號
OL-KL1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 掛鎖蓋 適用 φ30系列 材質(本體) 聚芳酯樹脂
材質(密封條) 丁腈系橡膠 外徑(mm) φ44

φ30 系列配件 掛鎖蓋的型號OL-KL1頁面。
記載關於型號OL-KL1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767