(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

可攜式塑膠盒 PS系列

可攜式塑膠盒 PS系列

將游標移至圖檔即可放大

  • 白
  • 錢起:綠、粉紅、鈷藍
  • PS-50B(掛繩為另外選購)
  • 黑

不使用螺釘的上下蓋嵌入型構造。
【特長】
・順手好用、帶有圓弧感的小型盒。
・顏色規格有白色、黑色、鈷藍色、綠色、粉紅色5種。
・適合無線電設備或遙控器等小型設備。
・附掛繩安裝孔,可安裝選購品的掛繩。
・新增圓型PS-50與大型PS-100。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可攜式塑膠盒的特長

可攜式塑膠盒的外觀

可攜式塑膠盒的外觀

可攜式塑膠盒的構成內容

可攜式塑膠盒的組成零件

構成內容

No.名稱材質顏色/表面處理
1上蓋ABS樹脂(UL94HB)白色、黑色、鈷藍色、綠色、粉紅色/皮紋
2下蓋ABS樹脂(UL94HB)白色、黑色、鈷藍色、綠色、粉紅色/皮紋

型號尺寸

型號尺寸自重
(g)
鈷藍粉紅WHD
PS-65WPS-65BPS-65CPS-65GPS-65P3511659
PS-85WPS-85BPS-85CPS-85GPS-85P48158520

尺寸圖

PS-65□

PS-65□

PS-85□

PS-85□

型號WHDabcdefghijkl
PS-85□48116596112.51.6341.1335.34.525.413.6
型號
PS-50B
PS-50C
PS-50G
PS-50P
PS-50W
PS-65B
PS-65C
PS-65G
PS-65P
PS-65W
PS-85B
PS-85C
PS-85G
PS-85P
PS-85W
PS-100B
PS-100C
PS-100G
PS-100P
PS-100W
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
4天~ 501450
4天~ 501450鈷藍
4天~ 501450
4天~ 501450粉紅
3天~ 501450
4天~ 351165
4天~ 351165鈷藍
4天~ 351165
4天~ 351165粉紅
4天~ 351165
4天~ 481585
4天~ 481585鈷藍
4天~ 481585
4天~ 481585粉紅
4天~ 481585
4天~ 5818100
4天~ 5818100鈷藍
4天~ 5818100
4天~ 5818100粉紅
4天~ 5818100
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 形狀 無指定 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引