(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

INSULOK 束線帶固定座 66尼龍 耐候等級【包裝數為50~100】 (型號表)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

INSULOK 束線帶固定座 66尼龍 耐候等級

台座型,可以確實維持配線。
【特長】
・與INSULOK束線帶一起使用的固定配線用配件。
・可使用於室外受到紫外線照射的場所。
【用途】
・用於電氣、電子設備等。
・用於產業、工具機等。
・用於通訊工程等。
・用於配電盤內電纜線固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KR6G5-W

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

台座形狀可以確實維持配線

規格與尺寸

インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード:関連画像

束線帶固定座(KR) 尺寸圖

インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード:関連画像

使用示意圖

型號尺寸(mm)使用
INSULOK束線帶
適用螺絲
ABφDCEH
KR5G5-W15.19.64.55.01.56.9T50 TYPE為止M4
KR6G5-W17.811.84.56.42.48.8T60 TYPE為止M4
KR7G5-W24.814.34.58.32.412.1T120 TYPE為止M4
KR8G5-W24.814.36.58.32.412.1T120 TYPE為止M6
KR9G5-W30.216.14.510.02.514.0T150 TYPE為止M4
KR10G5-W40.518.14.513.03.516.0LK5 TYPE為止M4
材質尼龍66
顏色黑色
環境負荷物質管理情報HF:無鹵素
使用溫度範圍-40℃~+85℃
等級耐候
UL耐燃等級(主原料)UL94V-2
型號
KR6G5-W
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
寬度
(mm)
全長
(mm)
袋裝數量
(個)
適用束線帶 最大適用外徑
(mm)
使用螺絲 傳輸訊號代碼

包裝數為100

4天~ 17.811.811.817.8100到T60型4.5M4475-7831

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尼龍 顏色 黑色 材質 尼龍66材質
耐環境性 耐候 阻燃等級(主原料) UL94V-2

INSULOK 束線帶固定座 66尼龍 耐候等級的型號KR6G5-W頁面。
記載關於型號KR6G5-W之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
KR10G5-W
KR5G5-W
KR7G5-W
KR8G5-W
KR9G5-W
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
寬度
(mm)
全長
(mm)
袋裝數量
(個)
適用束線帶 最大適用外徑
(mm)
使用螺絲 傳輸訊號代碼

包裝數為50

4天~ 40.518.118.140.550到LK5型4.5M4-

包裝數為100

4天~ 15.19.69.615.1100到T50型4.5M4475-7823

包裝數為100

4天~ 24.814.314.324.8100到T120型4.5M4475-7840

包裝數為100

4天~ 24.814.314.324.8100到T120型6.5M6-

包裝數為100

4天~ 30.216.116.130.2100到T150型4.5M4-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767