(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

INSULOK 束線帶固定夾具 耐熱・耐藥品等級【包裝數為100】

INSULOK 束線帶固定夾具 耐熱・耐藥品等級

氟素樹脂製,對應各樣環境。
【特長】
・束線帶不論從縱向或橫向皆可以綁束。
・與INSULOK束線帶一起使用的配線固定用配件。
・與MS束線帶(氟素樹脂)一起使用。
・優異的耐藥品性、耐熱性、耐寒性、耐候性。
・不易產生氣體,可用於釋氣(outgas)對策。
【用途】
・用於電氣、電子設備或通訊工程。
・用於配電盤內的電纜線固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

氟素樹脂製,在各樣業界廣為使用的束線帶固定夾具特長

束線帶固定夾具(氟素樹脂) 尺寸

寸法図

尺寸圖

取付けイメージ

安裝示意圖

型號尺寸mm使用INSULOK束線帶適用螺絲UL規格認定品
φDABCEH
CTAM1-3-ETFE3.120.510.25.01.65.1T50 TYPE為止M3
CTAM1-ETFE4.320.510.25.01.65.1T50 TYPE為止M4
CTAM1-PVDF4.320.510.25.01.65.1T50 TYPE為止M4
CTAM2-PVDF5.120.510.25.01.65.1T50 TYPE為止M5

氟素樹脂(ETFE)規格

材質氟素樹脂(ETFE)
顏色藍色
使用溫度範圍-80℃~+170℃
等級耐熱 耐藥品
UL耐燃等級(主原料)UL94V-0

氟素樹脂(PVDF)規格

材質氟素樹脂(PVDF)
顏色乳白色
使用溫度範圍-50℃~+150℃
等級耐熱 耐藥品
UL耐燃等級(主原料)UL94V-0
型號
CTAM1-3-ETFE
CTAM1-ETFE
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
最大適用外徑
(mm)
使用螺絲

包裝數為100

4天~ 3.1M3

包裝數為100

4天~ 4.3M4

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 樹脂 全長(mm) 20.5 寬度(mm) 10.2
寬度(mm) 10.2 顏色 藍色 全長(mm) 20.5
袋裝數量(個) 100 材質 氟素樹脂(ETFE) 耐環境性 耐熱/阻燃
阻燃等級(主原料) UL94V-0 規格 UL

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767