(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

φ30系列指示燈 (型號表)

φ30系列指示燈

φ30系列指示燈
高可靠性且種類豐富。
耐環境性超群的重負荷使用型。
【特長】
・保護構造為IP65 (IEC60529)。
・主要時型為UL、CSA認證品及EN規格適用品。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
APN116DNA
APN126DNA
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀 指示燈托板
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色[其他] AC100/110V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色[其他] AC200/220V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ30.5 光源 LED 端子形狀 螺絲端子
鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767