(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ30系列指示燈

φ30系列指示燈

φ30系列指示燈
高可靠性且種類豐富。
耐環境性超群的重負荷使用型。
【特長】
・保護構造為IP65 (IEC60529)。
・主要時型為UL、CSA認證品及EN規格適用品。

(i)請注意

  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【停售通知】 APNE166DNW 預計2025年3月底停止販售,實際停售日視庫存銷售狀況而定。
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
APN111DNG
APN111DNR
APN111DNY
APN116DDNG
APN116DDNPW
APN116DDNR
APN116DDNY
APN116DNA
APN116DNG
APN116DNPW
APN116DNR
APN116DNS
APN116DNY
APN122DNA
APN122DNG
APN122DNPW
APN122DNR
APN122DNS
APN122DNY
APN126DNA
APN126DNG
APN126DNPW
APN126DNR
APN126DNY
APN166DNG
APNE166DNW
UPQN416DG
UPQN422DA
UPQN422DR
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀 指示燈托板
4天~ [圓] 圓[其他] AC/DC12V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404045防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[紅] 紅[其他] AC/DC12V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404045防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] AC/DC12V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404045防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] DC110V[有] IP65-404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[白] 純白[其他] DC110V[有] IP65-404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[紅] 紅[其他] DC110V[有] IP65-404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] DC110V[有] IP65-404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色[其他] AC100/110V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] AC100/110V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[白] 純白[其他] AC100/110V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[紅] 紅[其他] AC100/110V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] AC100/110V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] AC100/110V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色AC/DC24V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404045防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓AC/DC24V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404045防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[白] 純白AC/DC24V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404045防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[紅] 紅AC/DC24V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404045防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓AC/DC24V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404045防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓AC/DC24V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404045防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色[其他] AC200/220V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] AC200/220V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[白] 純白[其他] AC200/220V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[紅] 紅[其他] AC200/220V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] AC200/220V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] AC/DC6V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404045防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[白] 乳白[其他] AC/DC6V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404045防噴流型、防油型一般型突出型E12
4天~ 長方[其他] AC100/110V[有] IP40CE / UL / CCC / CSA52.24477.7閉鎖型記名型平面型BA9S
4天~ 長方[其他] 琥珀色AC/DC24V[有] IP40CE / UL / CCC / CSA52.24444.5閉鎖型記名型平面型BA9S
4天~ 長方[紅] 紅AC/DC24V[有] IP40CE / UL / CCC / CSA52.24444.5閉鎖型記名型平面型BA9S

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ30.5 光源 LED 端子形狀 螺絲端子
鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767