(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
面板前面表框高2.5mm的平面設計。面板深度39.9mm的短體型。第三代安全構造。
【特長】
・板裁切尺寸是符合國際規格IEC60947-5-1的Φ22.3mm
・表框顏色備有黑色與金屬色2種
・b接點(NC接點)由直接開路動作功能確實遮斷。特別是附鑰匙的選擇開關,由於可通過切換模式確保安全性,因此更容易構建系統
・接點額定最大10A
・連接器元件的拆卸採用固定鎖桿2動式,並採用一體化保護裝置提升安全性
・端子部採用一體型端子護蓋的「手指保護構造」,並具備IP20的防觸電構造
・面板前面為保護構造IP65 (IEC60529)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
※交替型無論是非發光型或發光型最大都只有2接點。
與使用本公司既有機型時相比,面板表面的深度變小,有助於省空間化。
(與本公司既有機型φ22HW系列發光按鈕開關:AC100V.2接點比較)
端子部採用端子護蓋一體型的手指保護構造。
端子部保護構造:IP20可防觸電。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) | 段數 | 停止、返回 | 凹槽角度 (度) | 表框顏色指定 | 端子構成/接點動作(凹槽位置) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [其他] 1b | 2 | 各位置停止 | 90 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | [其他] 2b | 2 | 各位置停止 | 90 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | 1a | 2 | 各位置停止 | 90 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | 1a1b | 2 | 各位置停止 | 90 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | 2a | 2 | 各位置停止 | 90 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | [其他] 2a1b | 2 | 各位置停止 | 90 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | [其他] 2b | 3 | 各位置停止 | 45 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | [其他] 3b | 3 | 各位置停止 | 45 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | 1a1b | 3 | 各位置停止 | 45 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | 2a | 3 | 各位置停止 | 45 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | [其他] 2a1b | 3 | 各位置停止 | 45 | 黑色 | N1 | ||
4天~ | [其他] 3a | 3 | 各位置停止 | 45 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | 1a1b | 3 | [返回] 右向返回 | 45 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | [其他] 3a | 3 | [返回] 右向返回 | 45 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | 1a1b | 3 | [返回] 雙向返回 | 45 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | 2a | 3 | [返回] 雙向返回 | 45 | 黑色 | 一般 | ||
4天~ | [其他] 2b | 2 | 各位置停止 | 90 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | 1a | 2 | 各位置停止 | 90 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | 1a1b | 2 | 各位置停止 | 90 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | 2a | 2 | 各位置停止 | 90 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | [其他] 2b | 3 | 各位置停止 | 45 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | 1a1b | 3 | 各位置停止 | 45 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | 2a | 3 | 各位置停止 | 45 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | [其他] 3a | 3 | 各位置停止 | 45 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | [其他] 1b | 2 | [返回] 右向返回 | 90 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | [其他] 2b | 2 | [返回] 右向返回 | 90 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | 1a | 2 | [返回] 右向返回 | 90 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | 1a1b | 2 | [返回] 右向返回 | 90 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | 2a | 2 | [返回] 右向返回 | 90 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | 2a | 3 | [返回] 右向返回 | 45 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | 2a | 3 | [返回] 左向返回 | 45 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | 1a1b | 3 | [返回] 雙向返回 | 45 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | 2a | 3 | [返回] 雙向返回 | 45 | 金屬色 | 一般 | ||
4天~ | [其他] 3a | 3 | [返回] 雙向返回 | 45 | 金屬色 | 一般 |
Loading...
種類 | 選擇 | 形狀 | 圓型 | 安裝孔 | φ22 |
---|---|---|---|---|---|
發光 | 無 | 附鑰匙 | 無 | 端子形狀 | 螺絲端子 |
保護功能(耐環境性) | IP65/IP20 | 代表規格 | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 尺寸 縱向(mm) | 41.4 |
尺寸 橫向(mm) | 30 | 尺寸 深度(mm) | 53 | 規格 | 一般式 |
電流容量 AC120V時(A) | 5 | 電流容量 DC24V時(A) | 4 | 操作部形狀 | 箭頭型 |
接點 | 銀 | 鎖定裝卸方式 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策