(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SJ系列 繼電器插座

SJ系列 繼電器插座

實現薄型省空間的繼電器插座。採用釋放桿方式,即使在狹窄空間也可提升維修性。
【特長】
・厚度15.5mm的薄型繼電器插座。
・實現面板內的省空間化。
・備有標準螺絲端子型與手指保護套螺絲端子型。
・保護構造:IP20。(手指保護套螺絲端子型)
・採用具有固定繼電器與拆卸功能的釋放桿方式。
・透過操作釋放桿,即使在狹窄的面板內也容易拆卸。
・取得UL、CSA認證,及EN規格適用品。
・全部插座皆標準搭載對應標識板功能的釋放桿。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SJ系列 繼電器插座(對應標識板型)的規格

SJ系列 繼電器插座:相關圖像

標準螺絲端子型的外觀

SJ系列 繼電器插座:相關圖像

手指保護套螺絲端子型的外觀

SJ系列 繼電器插座:相關圖像

裝卸式標識板的外觀

額定、規格

型式SJ1SSJ2S
額定通電電流12A8A
額定絕緣電壓AC/DC250V
適用電線2mm2
適用壓著端子2mm2×2條
建議鎖緊扭力1.0N・m
螺絲端子形狀M3±兩用螺絲(自鎖式)
端子強度電線拉伸:50N以上
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電金屬部與非充電金屬部AC2,000V、1分鐘
線圈端子與接點端子間AC4,000V、1分鐘
同極接點端子間AC1,000V、1分鐘
異極接點端子間AC3,000V、1分鐘
耐振動耐久90m/s2
共振頻率10~55Hz 單振幅0.75mm
耐衝擊(耐久)1,000m/s2
標準使用狀態使用環境溫度-40~+70℃(不可凍結)
使用環境濕度5~85%RH(不可結露)
保存環境溫度-55~+85℃(不可凍結)
保存環境濕度5~85%RH(不可結露)
螺絲端子的保護構造IP20 (IEC 60529)
(手指保護套螺絲端子型)
重量(約)30 g34 g

適用繼電器

種類1極2極
插座型號適用繼電器插座型號適用繼電器
標準螺絲端子型SJ1S-05BRJ1S型SJ2S-05BRJ2S型
RJ22S型
手指保護套螺絲端子型SJ1S-07LSJ2S-07L
SJ系列 繼電器插座:相關圖像

SJ1S-05B的尺寸圖

SJ系列 繼電器插座:相關圖像

SJ2S-05B的尺寸圖

SJ系列 繼電器插座:相關圖像

SJ1S-07L的尺寸圖

SJ系列 繼電器插座:相關圖像

SJ2S-07L的尺寸圖

 

(單位:mm)

 

※關於其他規格,請參閱型錄。

型號
SJ1S-05B
SJ1S-07L
SJ2S-07L
型號數量折扣標準
出貨日
繼電器極數 插座針數 代表規格 種類 額定電流
(A)
訂購單位數量
(個)
4天~ 15UL / CSA標準螺絲端子12-
4天~ 15CE / UL / CSA手指保護套螺絲端子1210
4天~ 28CE / UL / CSA手指保護套螺絲端子810

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

對應繼電器系列(IDEC) RJ 安裝型 正面連接 結線方法 壓著端子
插座類型 方型插座 尺寸 縱向(mm) 57.7 尺寸 橫向(mm) 15.5
尺寸 深度(mm) 75.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767