(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

AGA型〔1列型〕控制箱

AGA型〔1列型〕控制箱

將游標移至圖檔即可放大

  • AGA型〔1列型〕控制箱
  • AGA型〔1列型〕控制箱
  • AGA型〔1列型〕控制箱
  • AGA型〔1列型〕控制箱
  • AGA型〔1列型〕控制箱
  • AGA型〔1列型〕控制箱

IP65/防噴流型、鋁壓鑄製箱。
採用φ30控制元件。
【特長】
・備有各種已事先決定安裝元件的規格(接點構成、電壓、顏色、銘板等)與組合的1孔箱到5孔箱。
・可進行多樣的組合配置。
・安裝元件可根據用途,從豐富的φ30系列控制元件中自由選擇,可進行非常廣泛的組合配置。
・除了標準箱之外,也備有本體深度較深的深度型。
・最適合用於安裝發光式按鈕開關等深度深的元件。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AGA210DY
AGA210Y
AGA212Y
AGA310DY
AGA511Y
型號數量折扣標準
出貨日
開關孔個數
(個)
孔尺寸(安裝孔)
(φ)
尺寸 縱 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
安裝孔間距
(mm)
3天~ 181125無孔
8天~ 18182無孔
11天~ 2301818250
42天~ 235125無孔
4天~ 5303358250
型號
型號數量折扣標準
出貨日
開關孔個數
(個)
孔尺寸(安裝孔)
(φ)
尺寸 縱 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
安裝孔間距
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 盒體單品 開關機能 盒體材質
尺寸 橫 W(mm) 86 保護機能(耐環境性) IP65 顏色 5Y7/1半消光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引