(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

耐熱束線帶固定零件 (66尼龍製)【包裝數為100】

耐熱束線帶固定零件 (66尼龍製)

66尼龍製的耐熱性優束線帶固定零件。
【特長】
・使用螺絲可以確實牢固地固定。
・耐熱等級優的耐熱性束線帶固定零件。
・束線帶不論從縱向、橫向都可以綁束。
【用途】
・與INSULOK束線帶一起使用的配線固定用零件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

束線帶固定座(尼龍66耐熱)規格

KR7G5-HSの外観

KR7G5-HS外觀

KR7G5-HSの使用例

KR7G5-HS使用例

KR7G5-HSの寸法図

KR7G5-HS尺寸圖

材質 : 尼龍66
顏色 : 淺綠※因溫度、濕度影響,會從乳白色變淺藍色,最後變成淺綠色。
環境負荷物質管理情報 : HF無鹵素
規格溫度範圍 : -40~+110℃
等級 : 耐熱
UL耐燃等級(主原料) : UL94V-2

型號尺寸mm使用INSULOK束線帶適用螺絲
φDABCEH
KR7G5-HS4.524.814.38.32.412.1T120 TYPE為止M4

束線帶固定夾具(尼龍66耐熱)規格

CTAM1-HSの外観

CTAM1-HS外觀

CTAM1-HSの使用例

CTAM1-HS使用例

CTAM1-HSの寸法図

CTAM1-HS尺寸圖

材質 : 尼龍66
顏色 : 淺綠※因溫度、濕度影響,會從乳白色變淺藍色,最後變成淺綠色。
環境負荷物質管理情報 : HF無鹵素
規格溫度範圍 : -40~+110℃
等級 : 耐熱
UL耐燃等級(主原料) : UL94V-2

型號尺寸mm使用INSULOK束線帶適用螺絲
φDABCEH
CTAM1-HS4.320.510.25.01.65.1T50 TYPE為止M4
型號
CTAM1-HS
KR7G5-HS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
寬度
(mm)
全長
(mm)
適用束線帶 安裝孔φ
(mm)

包裝數為100

4天~ 20.510.210.220.5到T504.3

包裝數為100

4天~ 24.814.314.324.8到T1204.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尼龍 顏色 乳白色→淺綠色 材質 尼龍66材質
耐環境性 耐熱 阻燃等級(主原料) UL94V-2 特殊功能・用途
固定方式 螺釘固定型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767