(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
黏著型的配線固定零件標準品。配合不同用途,有各種黏著背膠的製品。
【特長】
・與INSULOK束線帶一起用於固定配線的黏著型配件的標準等級。
・配合不同用途,有各種黏著背膠的製品。
・除了附背膠型外,也有螺絲固定型,可以根據使用環境選擇。
【用途】
・電氣工程(大樓、住宅的電氣設備、工廠內的設備維護)。
・通訊工程。
・配電盤內的電纜線固定。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MB3A-B
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
固定底座
附黏著背膠
尺寸圖
INSULOK束線帶可從縱向、橫向或任何方向束線。。
材質 | 尼龍66 |
---|---|
顏色 | 乳白色、黑色 |
環境負荷物質管理情報 | HF:無鹵素 |
等級 | 標準 |
型號 | 尺寸(mm) | 1個的 最大靜荷重 N(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | φD | C | E | F | H | ||
MB3A-L | 19.0 | 19.0 | 2.9 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | 5.0 | 8.8(0.9) |
MB3A-VHB2 | 19.0 | 19.0 | 2.9 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | 5.0 | 8.8(0.9) |
MB4A-L | 28.0 | 28.0 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 19.6(2) |
MB4A-VHB2 | 28.0 | 28.0 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 19.6(2) |
MB5A | 38.0 | 38.0 | 4.7 | 10.0 | 2.5 | 27.5 | 8.0 | 98(10) |
型號 | 尺寸(mm) | 1個的 最大靜荷重 N(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | φD | C | E | F | H | ||
MB3A-B | 19.0 | 19.0 | 2.9 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | 5.0 | 29.4(3) |
MB3A-B-L | 19.0 | 19.0 | 2.9 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | 5.0 | 8.8(0.9) |
MB3A-B-VHB2 | 19.0 | 19.0 | 2.9 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | 5.0 | 8.8(0.9) |
MB4A-B | 28.0 | 28.0 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 49(5) |
MB4A-B-L | 28.0 | 28.0 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 19.6(2) |
MB4A-B-VHB2 | 28.0 | 28.0 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 19.6(2) |
MB5A-B | 38.0 | 38.0 | 4.7 | 10.0 | 2.5 | 27.5 | 8.0 | 98(10) |
材質 | 尼龍66 |
---|---|
顏色 | 白色 |
環境負荷物質管理情情報 | HF:無鹵素 |
等級 | 耐燃 |
UL耐燃等級(主原料) | UL94V-0 |
型號 | 尺寸(mm) | 1個的 最大靜荷重 N(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | φD | C | E | F | H | ||
MB3A-V0-HF | 19.0 | 19.0 | 2.9 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | 5.0 | 9.8(1) |
MB4A-V0-HF | 28.0 | 28.0 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 19.6(2) |
低溫接續・混凝土用 固定底座
附黏著背膠
尺寸圖
材質 | 尼龍66 |
---|---|
顏色 | 乳白色 |
等級 | 標準 |
型號 | 尺寸(mm) | 1個的 最大靜荷重 N(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | φD | C | E | F | H | ||
BMC30 | 28.0 | 28.0 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 12.7(1.3) |
型號 |
---|
MB3A-B |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (mm) | 寬度 (mm) | 寬度 (mm) | 顏色 | 全長 (mm) | 袋裝數量 (個) | 耐環境性 | 阻燃等級(主原料) | 最大適用外徑 (mm) | 膠帶剝離紙顏色 | 接著溫度 | 傳輸訊號代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | 19 | 19 | 19 | 黑色 | 19 | 100 | - | 無 | 2.9 | - | - | 475-7858 |
Loading...
材質 | 尼龍 | 材質 | 尼龍66材質 | 接續型式 | 附黏接膠帶 |
---|
INSULOK 固定底座 黏著型的型號MB3A-B頁面。
記載關於型號MB3A-B之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
BMC30 |
MB3A-B-L |
MB3A-B-VHB2 |
MB3A-L |
MB3A-V0-HF |
MB3A-VHB2 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (mm) | 寬度 (mm) | 寬度 (mm) | 顏色 | 全長 (mm) | 袋裝數量 (個) | 耐環境性 | 阻燃等級(主原料) | 最大適用外徑 (mm) | 膠帶剝離紙顏色 | 接著溫度 | 傳輸訊號代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | 28 | 28 | 28 | 乳白色 | 28 | 100 | - | 無 | 4.2 | 透明 | 低溫接著 | - | ||
包裝數為100 | 4天~ | 19 | 19 | 19 | 黑色 | 19 | 100 | - | 無 | 2.9 | 白色 | - | - | ||
包裝數為100 | 4天~ | 19 | 19 | 19 | 黑色 | 19 | 100 | - | 無 | 2.9 | 白(有紅色logo) | - | - | ||
包裝數為100 | 4天~ | 19 | 19 | 19 | 乳白色 | 19 | 100 | - | 無 | 2.9 | 白色 | - | 433-7379 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 19 | 19 | 19 | 白色 | 19 | 100 | 阻燃 | UL94V-0 | 2.9 | - | - | - | ||
包裝數為100 | 4天~ | 19 | 19 | 19 | 乳白色 | 19 | 100 | - | 無 | 2.9 | 白(有紅色logo) | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策