(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

INSULOK 固定底座 黏著型【包裝數為100】 (型號表)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

INSULOK 固定底座 黏著型

黏著型的配線固定零件標準品。配合不同用途,有各種黏著背膠的製品。
【特長】
・與INSULOK束線帶一起用於固定配線的黏著型配件的標準等級。
・配合不同用途,有各種黏著背膠的製品。
・除了附背膠型外,也有螺絲固定型,可以根據使用環境選擇。
【用途】
・電氣工程(大樓、住宅的電氣設備、工廠內的設備維護)。
・通訊工程。
・配電盤內的電纜線固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MB3A-VHB2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

黏著型的配線固定零件標準品。 配合不同用途,有各種黏著背膠的製品

マウントベース

固定底座

粘着テープ付き

附黏著背膠

寸法図

尺寸圖

インシュロックタイは縦方向、横方向、いずれからでも結束可能。

INSULOK束線帶可從縱向、橫向或任何方向束線。。

材質尼龍66
顏色乳白色、黑色
環境負荷物質管理情報HF:無鹵素
等級標準

固定底座 乳白色 尼龍66 標準等級

型號尺寸(mm)1個的
最大靜荷重
N(kg)
ABφDCEFH
MB3A-L19.019.02.94.01.313.55.08.8(0.9)
MB3A-VHB219.019.02.94.01.313.55.08.8(0.9)
MB4A-L28.028.04.25.51.620.06.519.6(2)
MB4A-VHB228.028.04.25.51.620.06.519.6(2)
MB5A38.038.04.710.02.527.58.098(10)

固定底座 黑色 尼龍66 標準等級

型號尺寸(mm)1個的
最大靜荷重
N(kg)
ABφDCEFH
MB3A-B19.019.02.94.01.313.55.029.4(3)
MB3A-B-L19.019.02.94.01.313.55.08.8(0.9)
MB3A-B-VHB219.019.02.94.01.313.55.08.8(0.9)
MB4A-B28.028.04.25.51.620.06.549(5)
MB4A-B-L28.028.04.25.51.620.06.519.6(2)
MB4A-B-VHB228.028.04.25.51.620.06.519.6(2)
MB5A-B38.038.04.710.02.527.58.098(10)

固定底座 白色 尼龍66 耐燃等級

材質尼龍66
顏色白色
環境負荷物質管理情情報HF:無鹵素
等級耐燃
UL耐燃等級(主原料)UL94V-0
型號尺寸(mm)1個的
最大靜荷重
N(kg)
ABφDCEFH
MB3A-V0-HF19.019.02.94.01.313.55.09.8(1)
MB4A-V0-HF28.028.04.25.51.620.06.519.6(2)

低溫接續・混凝土用 固定底座

低温接着・コンクリート用マウントベース

低溫接續・混凝土用 固定底座

粘着テープ付き

附黏著背膠

寸法図

尺寸圖

材質尼龍66
顏色乳白色
等級標準
型號尺寸(mm)1個的
最大靜荷重
N(kg)
ABφDCEFH
BMC3028.028.04.25.51.620.06.512.7(1.3)
型號
MB3A-VHB2
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
寬度
(mm)
顏色 全長
(mm)
袋裝數量
(個)
耐環境性 阻燃等級(主原料) 最大適用外徑
(mm)
膠帶剝離紙顏色 接著溫度 傳輸訊號代碼

包裝數為100

4天~ 191919乳白色19100-2.9白(有紅色logo)--

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尼龍 材質 尼龍66材質 接續型式 附黏接膠帶

INSULOK 固定底座 黏著型的型號MB3A-VHB2頁面。
記載關於型號MB3A-VHB2之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MB3A-B-VHB2
MB3A-L
MB3A-V0-HF
MB4A-B
MB4A-B-L
MB4A-B-VHB2
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
寬度
(mm)
顏色 全長
(mm)
袋裝數量
(個)
耐環境性 阻燃等級(主原料) 最大適用外徑
(mm)
膠帶剝離紙顏色 接著溫度 傳輸訊號代碼

包裝數為100

4天~ 191919黑色19100-2.9白(有紅色logo)--

包裝數為100

4天~ 191919乳白色19100-2.9白色-433-7379

包裝數為100

4天~ 191919白色19100阻燃UL94V-02.9---

包裝數為100

4天~ 282828黑色28100-4.2--475-7866

包裝數為100

4天~ 282828黑色28100-4.2白色--

包裝數為100

4天~ 282828黑色28100-4.2白(有紅色logo)--

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767