(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

INSULOK 固定底座 黏著型【包裝數為100】 (型號表)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

INSULOK 固定底座 黏著型

黏著型的配線固定零件標準品。配合不同用途,有各種黏著背膠的製品。
【特長】
・與INSULOK束線帶一起用於固定配線的黏著型配件的標準等級。
・配合不同用途,有各種黏著背膠的製品。
・除了附背膠型外,也有螺絲固定型,可以根據使用環境選擇。
【用途】
・電氣工程(大樓、住宅的電氣設備、工廠內的設備維護)。
・通訊工程。
・配電盤內的電纜線固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MB5A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

黏著型的配線固定零件標準品。 配合不同用途,有各種黏著背膠的製品

マウントベース

固定底座

粘着テープ付き

附黏著背膠

寸法図

尺寸圖

インシュロックタイは縦方向、横方向、いずれからでも結束可能。

INSULOK束線帶可從縱向、橫向或任何方向束線。。

材質尼龍66
顏色乳白色、黑色
環境負荷物質管理情報HF:無鹵素
等級標準

固定底座 乳白色 尼龍66 標準等級

型號尺寸(mm)1個的
最大靜荷重
N(kg)
ABφDCEFH
MB3A-L19.019.02.94.01.313.55.08.8(0.9)
MB3A-VHB219.019.02.94.01.313.55.08.8(0.9)
MB4A-L28.028.04.25.51.620.06.519.6(2)
MB4A-VHB228.028.04.25.51.620.06.519.6(2)
MB5A38.038.04.710.02.527.58.098(10)

固定底座 黑色 尼龍66 標準等級

型號尺寸(mm)1個的
最大靜荷重
N(kg)
ABφDCEFH
MB3A-B19.019.02.94.01.313.55.029.4(3)
MB3A-B-L19.019.02.94.01.313.55.08.8(0.9)
MB3A-B-VHB219.019.02.94.01.313.55.08.8(0.9)
MB4A-B28.028.04.25.51.620.06.549(5)
MB4A-B-L28.028.04.25.51.620.06.519.6(2)
MB4A-B-VHB228.028.04.25.51.620.06.519.6(2)
MB5A-B38.038.04.710.02.527.58.098(10)

固定底座 白色 尼龍66 耐燃等級

材質尼龍66
顏色白色
環境負荷物質管理情情報HF:無鹵素
等級耐燃
UL耐燃等級(主原料)UL94V-0
型號尺寸(mm)1個的
最大靜荷重
N(kg)
ABφDCEFH
MB3A-V0-HF19.019.02.94.01.313.55.09.8(1)
MB4A-V0-HF28.028.04.25.51.620.06.519.6(2)

低溫接續・混凝土用 固定底座

低温接着・コンクリート用マウントベース

低溫接續・混凝土用 固定底座

粘着テープ付き

附黏著背膠

寸法図

尺寸圖

材質尼龍66
顏色乳白色
等級標準
型號尺寸(mm)1個的
最大靜荷重
N(kg)
ABφDCEFH
BMC3028.028.04.25.51.620.06.512.7(1.3)
型號
MB5A
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
寬度
(mm)
顏色 全長
(mm)
袋裝數量
(個)
耐環境性 阻燃等級(主原料) 最大適用外徑
(mm)
膠帶剝離紙顏色 接著溫度 傳輸訊號代碼

包裝數為100

4天~ 383838乳白色38--4.7淺褐色-433-7409

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尼龍 材質 尼龍66材質 接續型式 附黏接膠帶

INSULOK 固定底座 黏著型的型號MB5A頁面。
記載關於型號MB5A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MB3A-B
MB3A-B-L
MB3A-B-VHB2
MB3A-L
MB3A-V0-HF
MB5A-B
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
寬度
(mm)
顏色 全長
(mm)
袋裝數量
(個)
耐環境性 阻燃等級(主原料) 最大適用外徑
(mm)
膠帶剝離紙顏色 接著溫度 傳輸訊號代碼

包裝數為100

4天~ 191919黑色19100-2.9--475-7858

包裝數為100

4天~ 191919黑色19100-2.9白色--

包裝數為100

4天~ 191919黑色19100-2.9白(有紅色logo)--

包裝數為100

4天~ 191919乳白色19100-2.9白色-433-7379

包裝數為100

4天~ 191919白色19100阻燃UL94V-02.9---

包裝數為100

4天~ 383838黑色38100-4.7---

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767