(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

INSULOK 束線帶固定座 氟素樹脂製【包裝數為100】

INSULOK 束線帶固定座 氟素樹脂製

台座型,可以確實維持配線。
【特長】
・與INSULOK束線帶一起使用的固定配線用配件。
・耐藥品性、耐熱性、耐寒性、耐候性優異的高機能樹脂製品。
【用途】
・用於電氣・電子設備等。
・用於產業、工具機等。
・用於通訊工程等。
・用於配電盤內的電纜線固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

台座形狀可以確實維持配線

規格與尺寸

インシュロック タイマウント ふっ素樹脂製:関連画像

束線帶固定座(KR) 尺寸圖

インシュロック タイマウント ふっ素樹脂製:関連画像

使用示意圖

型號尺寸(mm)使用INSULOK束線帶適用螺絲
ABφDCEH
KR5G5-ETFE15.19.64.55.01.56.9T50 TYPE為止M4
KR6G5-ETFE17.811.84.56.42.48.8T60 TYPE為止M4
KR7G5-ETFE24.814.34.58.32.412.1T120 TYPE為止M4
KR8G5-ETFE24.814.36.58.32.412.1T120 TYPE為止M6
材質氟素樹脂(ETFE)
顏色藍色
使用溫度範圍-80℃~+170℃
等級耐熱 耐藥品
UL耐燃等級(主原料)UL94V-0
型號
KR5G5-ETFE
KR6G5-ETFE
KR7G5-ETFE
KR8G5-ETFE
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
寬度
(mm)
全長
(mm)
適用束線帶 最大適用外徑
(mm)
使用螺絲

包裝數為100

4天~ 15.19.69.615.1到T50型4.5M4

包裝數為100

4天~ 17.811.811.817.8到T60型4.5M4

包裝數為100

4天~ 24.814.314.324.8到T120型4.5M4

包裝數為100

4天~ 24.814.314.324.8到T120型6.5M6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 樹脂 顏色 藍色 袋裝數量(個) 100
材質 氟素樹脂 耐環境性 耐熱/耐藥品/阻燃 阻燃等級(主原料) UL94V-0
規格 UL

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767