(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ25 TWS系列指示燈 (型號表)

Φ25 TWS系列指示燈

TWS系列指示燈。注重安全性、耐環境性的Heavy Type (重型)的Φ25系列。採用手指保護構造的SS端子。
【特長】
・不需端子蓋
・可大幅減少圓型壓著端子的配線工時
・UL、CSA認證品及EN規格適用品(部分機型除外)

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度:-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間 AC2500V-1分鐘(但,直接式指示燈為AC2000V-1分鐘)
耐振動誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐久30Hz、單振幅1.5mm
耐衝擊誤動作100m/s2
耐久1,000m/s2
重量(約)36g (APS122DN)

尺寸圖

APS1型

φ25 TWS系列指示燈 APS1型(AC/DC6、12、24V)尺寸圖

(AC/DC6、12、24V用)

φ25 TWS系列指示燈 APS1型(AC/DC100/110、200/220V)尺寸圖

(AC/DC100/110、200/220V用)

UPQS1B型(樹脂製環)

φ25 TWS系列指示燈 UPQS1B型(樹脂製環)尺寸圖

銘牌大小:內建口21.2X1tmm、2片
A:(AC/DC6、12、24V用)
B:(AC/DC100/110、200/220V用)

型號
APS116DNY
APS126DNY
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 光源 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀
4天~ [圓] 圓[其他] AC100/110V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[其他] AC200/220V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ25.5 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 端子形狀 螺絲端子
鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767