(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ25 TWS系列指示燈

Φ25 TWS系列指示燈

TWS系列指示燈。注重安全性、耐環境性的Heavy Type (重型)的Φ25系列。採用手指保護構造的SS端子。
【特長】
・不需端子蓋
・可大幅減少圓型壓著端子的配線工時
・UL、CSA認證品及EN規格適用品(部分機型除外)

(i)請注意

  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【停售通知】 UPQS4B16NG、 UPQS4B26NR、 UPQS4B26NW 預計2025年3月底停止販售,實際停售日視庫存銷售狀況而定。
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度:-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間 AC2500V-1分鐘(但,直接式指示燈為AC2000V-1分鐘)
耐振動誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐久30Hz、單振幅1.5mm
耐衝擊誤動作100m/s2
耐久1,000m/s2
重量(約)36g (APS122DN)

尺寸圖

APS1型

φ25 TWS系列指示燈 APS1型(AC/DC6、12、24V)尺寸圖

(AC/DC6、12、24V用)

φ25 TWS系列指示燈 APS1型(AC/DC100/110、200/220V)尺寸圖

(AC/DC100/110、200/220V用)

UPQS1B型(樹脂製環)

φ25 TWS系列指示燈 UPQS1B型(樹脂製環)尺寸圖

銘牌大小:內建口21.2X1tmm、2片
A:(AC/DC6、12、24V用)
B:(AC/DC100/110、200/220V用)

型號
APS116DNA
APS116DNG
APS116DNPW
APS116DNR
APS116DNY
APS122DNA
APS122DNG
APS122DNPW
APS122DNR
APS122DNY
APS126DNA
APS126DNG
APS126DNPW
APS126DNR
APS126DNS
APS126DNY
APS166DNA
APS166DNG
APS166DNR
UPQS1B16DNG
UPQS1B16DNR
UPQS1B22DNR
UPQS1B26DNG
UPQS1B26DNR
UPQS4B16NG
UPQS4B26NR
UPQS4B26NW
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 光源 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色[其他] AC100/110V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[其他] AC100/110V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[白] 純白[其他] AC100/110V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[紅] 紅[其他] AC100/110V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[其他] AC100/110V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色AC/DC24V[有] IP65LED39.23445金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓AC/DC24V[有] IP65LED39.23445金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[白] 純白AC/DC24V[有] IP65LED39.23445金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[紅] 紅AC/DC24V[有] IP65LED39.23445金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓AC/DC24V[有] IP65LED39.23445金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色[其他] AC200/220V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[其他] AC200/220V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[白] 純白[其他] AC200/220V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[紅] 紅[其他] AC200/220V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[其他] AC200/220V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[其他] AC200/220V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色[其他] AC/DC6V[有] IP65LED39.23445金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[其他] AC/DC6V[有] IP65LED39.23445金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[紅] 紅[其他] AC/DC6V[有] IP65LED39.23445金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [方] 方[其他] AC100/110V[有] IP40LED5339.572樹脂環記名型平面型
4天~ [方] 方[紅] 紅[其他] AC100/110V[有] IP40LED5339.572樹脂環記名型平面型
4天~ [方] 方[紅] 紅AC/DC24V[有] IP40LED5339.542.5樹脂環記名型平面型
4天~ [方] 方[其他] AC200/220V[有] IP40LED5339.572樹脂環記名型平面型
4天~ [方] 方[紅] 紅[其他] AC200/220V[有] IP40LED5339.572樹脂環記名型平面型
4天~ 長方[其他] AC100/110V[有] IP40電燈泡5339.572樹脂環記名型平面型
4天~ 長方[紅] 紅[其他] AC200/220V[有] IP40電燈泡5339.572樹脂環記名型平面型
4天~ 長方[白] 乳白[其他] AC200/220V[有] IP40電燈泡5339.572樹脂環記名型平面型

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ25.5 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 端子形狀 螺絲端子
鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767