(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
HW系列指示燈。
【特長】
・手指保護構造的SS端子實現了安全性與節省工時
・一體成型構造的端子蓋,安全性極高的手指保護
・採用滾動接觸方式,可自動清潔接點部
・可隔絕水或油侵入的保護構造〔IP65〕
・也設有2點按鈕開關,可將2個獨立動作的按鈕與顯示燈的3種功能安裝於1個孔
・備有各種電壓以對應全球需求
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
標準使用狀態 | 使用環境溫度 | -25℃~+60℃(不可凍結。) 大型(圓頂型)指示燈為ー25~+55℃ |
---|---|---|
使用環境濕度 | 45~85% RH(不可結露。) | |
保存環境溫度 | -40~+80℃(不可凍結) | |
接觸電阻 | 50mΩ以下(初期值) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V高阻計) | |
耐電壓 | 充電部與非充電部間 AC2500/1分鐘 | |
耐振動 | 耐久 | 5~55Hz、單振幅0.5mm |
誤動作 | 5~55Hz、單振幅0.5mm | |
耐衝擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
重量(約) | 20g (HW1P-104型) |
平型
圓頂型
突出型/平型
平型
圓頂型
突出型/平型
平型
圓頂型
突出型/平型
型號 |
---|
HW1P-2H2PW |
HW1P-2M2PW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 顏色 | 額定電壓 (V) | 代表規格 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 規格 | 特徵 | 形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [圓] 圓 | [白] 純白 | [其他] AC100/110V | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 29 | 29.6 | 78.3 | 一般式 | 一般型 | 突出型 | ||
4天~ | [圓] 圓 | [白] 純白 | [其他] AC200/220V | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 29 | 29.6 | 78.3 | 一般式 | 一般型 | 突出型 |
Loading...
安裝孔尺寸 | φ22.3 | 保護功能(耐環境性) | IP65 | 光源 | LED |
---|---|---|---|---|---|
端子形狀 | 螺絲端子 | 鎖定裝卸方式 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策