(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ22 HW系列指示燈 (型號表)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

Φ22 HW系列指示燈

HW系列指示燈。
【特長】
・手指保護構造的SS端子實現了安全性與節省工時
・一體成型構造的端子蓋,安全性極高的手指保護
・採用滾動接觸方式,可自動清潔接點部
・可隔絕水或油侵入的保護構造〔IP65〕
・也設有2點按鈕開關,可將2個獨立動作的按鈕與顯示燈的3種功能安裝於1個孔
・備有各種電壓以對應全球需求

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HW1P-1Q4PW

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度-25℃~+60℃(不可凍結。)
大型(圓頂型)指示燈為ー25~+55℃
使用環境濕度45~85% RH(不可結露。)
保存環境溫度-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間 AC2500/1分鐘
耐振動耐久5~55Hz、單振幅0.5mm
誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐衝擊耐久1,000m/s2
誤動作100m/s2
重量(約)20g (HW1P-104型)

尺寸圖

〔大型(圓頂型)除外〕AC/DC6,12,24V用

Φ22 HW系列指示燈 〔大型(圓頂型)除外〕AC/DC6,12,24V用平型尺寸圖

平型

Φ22 HW系列指示燈 〔大型(圓頂型)除外〕AC/DC6,12,24V用圓頂型尺寸圖

圓頂型

Φ22 HW系列指示燈 〔大型(圓頂型)除外〕AC/DC6,12,24V用突出型/平型尺寸圖

突出型/平型

〔大型(圓頂型)除外〕AC100/110、200/220V用

Φ22 HW系列指示燈 〔大型(圓頂型)除外〕AC100/110、200/220V用平面型尺寸圖

平型

Φ22 HW系列指示燈 〔大型(圓頂型)除外〕AC100/110、200/220V用圓頂型尺寸圖

圓頂型

Φ22 HW系列指示燈 〔大型(圓頂型)除外〕AC100/110、200/220V用突出型/平面型尺寸圖

突出型/平型

〔大型(圓頂型)除外〕DC110V用

Φ22HW系列指示燈 〔大型(圓頂型)除外〕DC110V用平型尺寸圖

平型

Φ22HW系列指示燈 〔大型(圓頂型)除外〕DC110V用圓頂型尺寸圖

圓頂型

Φ22HW系列指示燈 〔大型(圓頂型)除外〕DC110V用突出型/平型尺寸圖

突出型/平型

大型(圓頂型)指示燈

Φ22HW系列指示燈 大型(圓頂型)指示燈尺寸圖
型號
HW1P-1Q4PW
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀
4天~ [圓] 圓[白] 純白AC/DC24VCE / UL / TUV / CCC / CSA2929.650.3一般式記名型平面型

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ22.3 保護功能(耐環境性) IP65 光源 LED
端子形狀 螺絲端子 鎖定裝卸方式

Φ22 HW系列指示燈的型號HW1P-1Q4PW頁面。
記載關於型號HW1P-1Q4PW之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HW1P-1H2R
HW1P-1H2S
HW1P-1H2Y
HW1P-1Q4R
HW1P-1Q4S
HW1P-1Q4Y
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀
4天~ [圓] 圓[紅] 紅[其他] AC100/110VCE / UL / TUV / CCC / CSA2929.667.8一般式記名型平面型
4天~ [圓] 圓[其他] AC100/110VCE / UL / TUV / CCC / CSA2929.667.8一般式記名型平面型
4天~ [圓] 圓[其他] AC100/110VCE / UL / TUV / CCC / CSA2929.667.8一般式記名型平面型
4天~ [圓] 圓[紅] 紅AC/DC24VCE / UL / TUV / CCC / CSA2929.650.3一般式記名型平面型
4天~ [圓] 圓AC/DC24VCE / UL / TUV / CCC / CSA2929.650.3一般式記名型平面型
4天~ [圓] 圓AC/DC24VCE / UL / TUV / CCC / CSA2929.650.3一般式記名型平面型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767