(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

H6系列 小型 顯示燈

H6系列 小型 顯示燈

Φ16(直径16mm)耐環境型顯示燈,可對應多種使用電壓。
【特長】
・採用鎖定拉桿裝卸式的分離式構造
・採用以拇指或戴厚手套皆可作業的□24mm、Φ24mm尺寸(表框)
・提高操作荷重與長行程,可防止誤動作並提升安全性
・可集合貼合密封安裝,因此在集合貼合密封安裝時也易於裝卸連接器元件
・耐振動及衝擊的牢固構造,具保護構造IP65的耐環境性優異的設計
・經UL、CSA認證
・EN(歐洲)規格適用品

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

H6系列 小型 顯示燈的規格

LED發光、分離型

H6系列 小型 顯示燈:相關圖像

HA1P型(圓型)的外觀

H6系列 小型 顯示燈:相關圖像

HA2P型(正方型)的外觀

H6系列 小型 顯示燈:相關圖像

HA3P型(方圓型)的外觀

H6系列 小型 顯示燈:相關圖像

HA4P型(正方型4方向附擋板)的外觀

H6系列 小型 顯示燈:相關圖像

分離型的尺寸圖 單位:mm

品名額定使用電壓型號(訂購型號)發光色的指定記號
端子形狀
焊接兼用插片端子型印刷基板用端子型
圓型HA1P型DC5VHA1P-1C01※HA1P-1C01V※※顏色記號
R(紅)
G(綠)
Y(黃)
A(琥珀)
W(乳白)
S(藍)
PW(純白)
AC/DC12VHA1P-1C03※HA1P-1C03V※
AC/DC24VHA1P-1C04※HA1P-1C04V※
正方型HA2P型DC5VHA2P-1C01※HA2P-1C01V※
AC/DC12VHA2P-1C03※HA2P-1C03V※
AC/DC24VHA2P-1C04※HA2P-1C04V※
方圓型HA3P型DC5VHA3P-1C01※HA3P-1C01V※
AC/DC12VHA3P-1C03※HA3P-1C03V※
AC/DC24VHA3P-1C04※HA3P-1C04V※
正方型4方向附擋板HA4P型DC5VHA4P-1C01※HA4P-1C01V※
AC/DC12VHA4P-1C03※HA4P-1C03V※
AC/DC24VHA4P-1C04※HA4P-1C04V※
  • 顯示燈內建LED燈泡。
  • 如欲選用乳白色燈罩元件(透明燈罩+乳白色銘牌)與顏色指定(R/G/A/S)的組合時,顏色編號前請加注「W」。型號範例:HA1P-1C04W※。

LED發光、短體型

H6系列 小型 顯示燈:相關圖像

HA1P型(圓型)的外觀

H6系列 小型 顯示燈:相關圖像

HA2P型(正方型)的外觀

H6系列 小型 顯示燈:相關圖像

HA3P型(方圓型)的外觀

H6系列 小型 顯示燈:相關圖像

HA4P型(正方型4方向附擋板)的外觀

H6系列 小型 顯示燈:相關圖像

短體型的尺寸圖 單位:mm

品名額定使用電壓型號(訂購型號)發光色的指定記號
端子形狀
焊接兼用插片端子型印刷基板用端子型
圓型HA1P型DC5VHA1P-11※-※顏色記號
R(紅)
G(綠)
Y(黃)
A(琥珀)
W(乳白)
S(藍)
PW(純白)
AC/DC12VHA1P-13※
AC/DC24VHA1P-14※
正方型HA2P型DC5VHA2P-11※-
AC/DC12VHA2P-13※
AC/DC24VHA2P-14※
方圓型HA3P型DC5VHA3P-11※-
AC/DC12VHA3P-13※
AC/DC24VHA3P-14※
正方型4方向附擋板HA4P型DC5VHA4P-11※-
AC/DC12VHA4P-13※
AC/DC24VHA4P-14※
  • 顯示燈內建LED燈泡。
  • 如欲選用乳白色燈罩元件(透明燈罩+乳白色銘牌)與顏色指定(R/G/A/S)的組合時,顏色編號前請加注「W」。型號範例:HA1P-1C04W※。
  • ※ 關於上述以外的資訊,請參閱型錄。
型號
HA1P-1C04A
HA1P-1C04G
HA1P-1C04R
HA1P-11R
HA1P-14A
HA1P-14G
HA1P-14R
HA1P-14Y
HA2P-1C04A
HA2P-1C04G
HA2P-1C04R
HA2P-14A
HA2P-14Y
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
尺寸 深度
(mm)
規格 鎖定裝卸方式
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色AC/DC24V56分離型
4天~ [圓] 圓AC/DC24V56分離型
4天~ [圓] 圓[紅] 紅AC/DC24V56分離型
4天~ [圓] 圓[紅] 紅[其他] DC5V48.5短體型
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色AC/DC24V48.5短體型
4天~ [圓] 圓AC/DC24V48.5短體型
4天~ [圓] 圓[紅] 紅AC/DC24V48.5短體型
4天~ [圓] 圓AC/DC24V48.5短體型
4天~ [方] 方[其他] 琥珀色AC/DC24V56分離型
4天~ [方] 方AC/DC24V56分離型
4天~ [方] 方[紅] 紅AC/DC24V56分離型
4天~ [方] 方[其他] 琥珀色AC/DC24V48.5短體型
4天~ [方] 方AC/DC24V48.5短體型

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ16.2 保護功能(耐環境性) IP65 光源 LED
代表規格 CE / UL / TUV / CSA 尺寸 縱向(mm) 24 尺寸 寬度(mm) 24
端子形狀 焊接兼用插片端子型 附4方向保護板 ×

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767