(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

A6系列 小型 顯示燈 (型號表)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

A6系列 小型 顯示燈

Φ16(16mm)短體型顯示燈。
【特長】
・短體22mm的一體型
・採用獨特的高性能接點機構精細機械,實現舒適的操作觸感、觸感佳
・LED發光元件在LED燈泡中內建電流限制用電阻及二極體
・保護構造設有IP40與IP65 (IEC60529)
・接點為金包覆的1c及2c
・UL、CSA認證品。EN(歐洲)規格適用品。CCC認證品
【用途】
・適用於從一般家用到FA領域,用途廣泛

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AL6H-P4A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

A6系列 小型 顯示燈的規格

A6系列 小型 顯示燈:相關圖像

AL6G-P1〜4、AL6G-P1P〜4P的外觀

A6系列 小型 顯示燈:相關圖像

AL6G-P21〜22、AL6G-P21P〜22P的外觀

A6系列 小型 顯示燈:相關圖像

顯示燈的尺寸圖

A6系列 小型 顯示燈:相關圖像

顯示燈的外型尺寸圖 單位:mm

A6系列 小型 顯示燈:相關圖像

長方型/3方向附擋板(TOP)的尺寸圖 單位:mm

A6系列 小型 顯示燈:相關圖像

焊接端子孔形狀

安裝孔加工圖、最小安裝間距

A6系列 小型 顯示燈:相關圖像

長方型/3方向附擋板長方型

A6系列 小型 顯示燈:相關圖像

AC100、200V用

端子配置(BOTTOM VIEW)

A6系列 小型 顯示燈:相關圖像

顯示燈(TOP)
※接點僅限NC1、NO1、C1端子

A6系列 小型 顯示燈:相關圖像

AC100、AC200V用

  • ※1接點僅限NC1、NO1、C1端子。

性能規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度:-30~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85% RH(不可結露)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
耐電壓開關部充電金屬部與非充電金屬部間:AC2000V、1分鐘
異極端子間:AC2000V、1分鐘
同極端子間:AC1000V、1分鐘
接點端子與指示燈端子間:AC1500V、1分鐘
發光部充電部與接地間:AC2000V、1分鐘
耐振動耐久:5~55Hz 單振幅0.75mm
誤動作:5~55Hz、單振幅0.75mm
耐衝擊耐久:500m/s2
誤動作:200m/s2
壽命機械瞬時型:100萬次以上
交替型:10萬次以上
選擇開關:25萬次以上
附鑰匙選擇開關:25萬次以上
電力10萬次以上(開關頻率1200次/小時)
但是,交替型為5萬次以上
保護構造IP40、IP65(IEC 60529)

發光部的規格

額定使用電壓AC100V、AC200V、50/60Hz
使用電壓範圍AC100V±10%、AC200V±10%、50/60Hz
消耗電力1.6VA
額定絕緣電壓AC250V
絕緣電阻10MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
耐電壓AC2000V、1分鐘(充電部與非充電部間、輸入輸出端子間)
端子形狀焊接端子(0.3t×2.4Wmm)(註)
重量(約)40g(轉接器組件)

註)連接電線:1.25mm2=1條、0.75mm2=2條

  • ※ 關於上述以外的型號與資訊,請參閱型錄。
型號
AL6H-P4A
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 附3方向保護板 TRUSCO代碼
4天~ 長方[其他] 琥珀色AC/DC24V[有] IP40CE / UL / CCC / CSA182439閉鎖型×418-3231

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ16.2 光源 LED 端子形狀 焊接端子
鎖定裝卸方式

A6系列 小型 顯示燈的型號AL6H-P4A頁面。
記載關於型號AL6H-P4A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AL6H-P1R
AL6H-P1Y
AL6H-P22JW
AL6H-P4G
AL6H-P4PG
AL6H-P4R
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 附3方向保護板 TRUSCO代碼
4天~ 長方[紅] 紅[其他] DC5V[有] IP40CE / UL / CCC / CSA182439閉鎖型×-
4天~ 長方[其他] DC5V[有] IP40CE / UL / CCC / CSA182439閉鎖型×-
4天~ 長方[白] 純白AC200V[有] IP40UL / CSA38.52467.6閉鎖型×-
4天~ 長方AC/DC24V[有] IP40CE / UL / CCC / CSA182439閉鎖型×418-3240
4天~ 長方AC/DC24V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA182439防噴流型×-
4天~ 長方[紅] 紅AC/DC24V[有] IP40CE / UL / CCC / CSA182439閉鎖型×418-3258

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767