(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LW系列 選擇開關 LW1S型/圓型

LW系列 選擇開關 LW1S型/圓型

不會對手造成負擔的輕觸設計。對應操作次數多的食品、包裝機械等。
【特長】
・輕鬆的操作感。
・可集合貼合密封安裝,因此在集合貼合密封安裝時也易於裝卸連接器元件。
・採用分離式構造,由卡扣式機構裝卸鎖定拉桿的方式。
・接點設有金接點(金包覆銀)、銀接點2種。
・保護構造為噴流型、IP65 (IEC 60529)。
・UL、CSA認證品及EN規格適用品。
・利用專用配件可輕鬆變更為Φ30(直徑30mm)Flush Silhouette。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

LW系列選擇開關 圓型的規格

LW系列選擇開關 圓型 LW1S型:相關圖像

尺寸圖

LW系列選擇開關 圓型 LW1S型:相關圖像

螺絲端子、印刷基板用端子型、焊接兼用插片端子型的尺寸圖

LW系列選擇開關 圓型 LW1S型:相關圖像

插片端子型的端子孔型狀

LW系列選擇開關 圓型 LW1S型:相關圖像

圓型、圓角型的尺寸圖

背面圖

LW系列選擇開關 圓型 LW1S型:相關圖像

螺絲端子型的背面圖

LW系列選擇開關 圓型 LW1S型:相關圖像

印刷基板用端子型的背面圖

LW系列選擇開關 圓型 LW1S型:相關圖像

焊接兼用插片端子型的背面圖

品名凹槽規格接點材質接點構成型號(訂購型號)
焊接兼用插片端子印刷基板用端子螺絲端子
圓型
LW1S型
90°-2段各位置停止(手動)金接點1cLW1S-2C1LW1S-2C1V-
2cLW1S-2C2LW1S-2C2V-
3cLW1S-2C3LW1S-2C3V-
銀接點1cLW1S-2C5--
2cLW1S-2C6--
3cLW1S-2C7--
金接點2c--LW1S-2C2M
銀接點2c--LW1S-2C6M
45°-3段各位置停止(手動)金接點2cLW1S-3C2LW1S-3C2V-
3cLW1S-3C3LW1S-3C3V-
銀接點2cLW1S-3C6--
3cLW1S-3C7--
金接點2c--LW1S-3C2M
銀接點2c--LW1S-3C6M
型號
LW1S-2C1
LW1S-2C2
LW1S-2C5
LW1S-2C6M
LW1S-2C7
LW1S-3C2
LW1S-3C2M
LW1S-3C3
LW1S-3C6M
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 端子形狀 尺寸 橫向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
接點 凹槽角度
(度)
4天~ 1c2焊接端子/插片端子26.262.50.10.190
4天~ 2c2焊接端子/插片端子26.262.50.10.190
4天~ 1c2焊接端子/插片端子26.262.53290
4天~ 2c2螺絲端子25.8713290
4天~ [其他] 3c2焊接端子/插片端子26.262.53290
4天~ 2c3焊接端子/插片端子26.262.50.10.145
4天~ 2c3螺絲端子25.8710.10.145
4天~ [其他] 3c3焊接端子/插片端子26.262.50.10.145
4天~ 2c3螺絲端子25.8713245

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 圓型 安裝孔 φ22
發光 附鑰匙 停止、返回 各位置停止
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 25.8
鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767