(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

DN/DF系列 繼電器插座 (型號表)

DN/DF系列 繼電器插座

可配合用途選擇機型。
【特長】
・標準螺絲端子型與手指保護套螺絲端子型系列產品。
・可與RU繼電器識別一致。
・配件備有橋接零件。
・螺絲尺寸相同,因此也可適用於SJ系列。
・也可安裝小型計時器GT5Y型。
・取得UL、c-UL認證及CE標識適用產品。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

繼電器插座 DN/DF系列的規格

標準螺絲端子型

DN/DF系列繼電器插座:相關圖像

SM2S-05DN型的外觀

DN/DF系列繼電器插座:相關圖像

SY4S-05DN型的外觀

DN/DF系列繼電器插座:相關圖像

SM2S−05DN型的尺寸圖

 

(單位:mm)

 

DN/DF系列繼電器插座:相關圖像

SY4S−05DN型的尺寸圖

 

(單位:mm)

 

額定、規格

型號SM2S-05DNSY4S-05DN
極數2極4極
額定絕緣電壓/額定電流AC/DC250V・10AAC/DC250V・6A
絕緣電阻100MΩ以上
適用電線1.25mm2(2mm2 max.)
螺絲端子形狀M3±兩用螺絲(自鎖式)
建議鎖緊扭力0.6~1.0N・m
耐電壓異極接點端子間 AC2000V、1分鐘(充電金屬部-非充電金屬部間、異極充電金屬部間)
標準使用狀態使用環境溫度-55~+70℃(不可凍結)
使用環境濕度45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度-55~+70℃(不可凍結)
保存環境濕度45~85%RH(不可結露)
重量(約)38 g53 g
IDEC適用繼電器/計時器RU2S、RM2S、GT5Y-2RU4S、RU42S、RY4S、RY42S、GT5Y-4
適用繼電器/計時器固定彈簧SFA-503(RU繼電器用)、SFA-502(RM繼電器用)、SFA-511(計時器用)SFA-502(繼電器用)、SFA-511(計時器用)
適用規格UL508、CSA C22.2 No.14

手指保護套螺絲端子型

DN/DF系列繼電器插座:相關圖像

SM2S-05DF型的外觀

也可用於使用4極繼電器中的2極時。

DN/DF系列繼電器插座:相關圖像

SY4S-05DF型的外觀

DN/DF系列繼電器插座:相關圖像

SM2S-05DF的尺寸圖

 

(單位:mm)

 

DN/DF系列繼電器插座:相關圖像

SY4S-05DF的尺寸圖

 

(單位:mm)

 

※關於其他規格,請參閱型錄。

型號
SM2S-05DF
SM2S-05DN
SY4S-05DF
SY4S-05DN
型號數量折扣標準
出貨日
對應繼電器系列(IDEC) 繼電器極數 插座針數 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 橫向
(mm)
種類 額定電流
(A)
訂購單位數量
(個)
4天~ RU / RM / GT28CE / UL / CUL / CSA35.322手指保護套螺絲端子1010
4天~ RU / RM / GT28UL / CUL / CSA32.622標準螺絲端子10-
4天~ RU / RY / GT414CE / UL / CUL / CSA35.329手指保護套螺絲端子6-
4天~ RU / RY / GT414UL / CUL / CSA32.629標準螺絲端子6-

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝型 正面連接 結線方法 壓著端子 插座類型 方型插座
尺寸 深度(mm) 74.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767