(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

FB系列樹脂製控制箱

FB系列樹脂製控制箱

保護構造IP65,輕量樹脂箱。
產品系列也有多種IDEC HW/XW系列控制元件。
【特長】
・開孔型可安裝φ22控制元件。
・另備有可對開孔大小及配置自由加工的無孔型。
・無孔型安裝於端子台內部,可作為中繼箱使用。
・另備有緊急停止用的黃色護蓋型,以及可將安裝在面板上的控制元件配線部改為IP65的連接器外殼保護盒(僅76mm型)。
・控制箱的安裝方式有直接安裝/背面安裝/掛鉤安裝/鋁框安裝4種。
・UL、c-UL認證品。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FB1T-000Z
FB1W-111Y
FB1W-111Z
FB2T-000Z
FB2W-211Z
FB2W-312Z
FB3T-000Z
FB3W-311Z
型號數量折扣標準
出貨日
開關孔個數
(個)
孔尺寸(安裝孔)
(φ)
尺寸 縱 H
(mm)
安裝孔間距
(mm)
顏色
4天~ 76無孔淺米色
6天~ 12276不符合黃色
5天~ 12276不符合淺米色
5天~ 140無孔淺米色
5天~ 22214050淺米色
5天~ 32214030淺米色
5天~ 200無孔淺米色
5天~ 32220050淺米色

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 盒體單品 開關機能 盒體材質 樹脂
尺寸 橫 W(mm) 76 尺寸 深度 D(mm) 59.5 保護機能(耐環境性) IP65

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767