(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

INSULOK 推壓固定型束線帶 圓頂型固定・劍頭型・無支持翼【包裝數為100】

INSULOK 推壓固定型束線帶 圓頂型固定・劍頭型・無支持翼

推壓固定。
【特長】
・箭頭型:可以將配線固定在面板安裝孔的正上方。
・圓頂型固定:可以防止灰塵侵入。
・無支持翼:可以將配線固定在面板安裝孔的正上方。
【用途】
・電氣・電子設備・產業・工具機。
・建設機械。配電盤內的電纜線固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

推壓固定型束線帶的特長

推壓固定(圓頂型固定座)的特長與尺寸

インシュロック プッシュマウントタイ ドーム型マウント・矢じりタイプ・ウイングなし):関連画像

SFC3商品參考圖

  • 有圓頂,可防止固定時灰塵或異物侵入。
  • 顏色:黑色。
  • 材質:尼龍66。
  • UL耐燃等級(主原料):UL94V-2。
  • 使用溫度範圍:-40~+85℃。
  • 無鹵素。
  • 標準等級。
  • 室内使用。
インシュロック プッシュマウントタイ ドーム型マウント・矢じりタイプ・ウイングなし):関連画像

SFC3使用例

インシュロック プッシュマウントタイ ドーム型マウント・矢じりタイプ・ウイングなし):関連画像

SFC3尺寸圖

型號使用
INSULOK束線帶
最大安裝孔徑
φ(mm)
最大安裝板厚
(mm)
SFC3T120 TYPE為止6.41.8

推壓固定(箭頭型)的特長與尺寸

インシュロック プッシュマウントタイ ドーム型マウント・矢じりタイプ・ウイングなし):関連画像

PM7商品參考圖

  • 支持翼可延展,可穩定安裝在面板上。
  • 顏色:乳白。
  • 材質:尼龍66。
  • UL耐燃等級(主原料):UL94V-2。
  • 使用溫度範圍:-40~+85℃。
  • 無鹵素。
  • 標準等級。
  • 室內使用。
インシュロック プッシュマウントタイ ドーム型マウント・矢じりタイプ・ウイングなし):関連画像

PM7使用例

インシュロック プッシュマウントタイ ドーム型マウント・矢じりタイプ・ウイングなし):関連画像

PM7尺寸圖

型號使用
INSULOK束線帶
安裝孔徑
φ(mm)
安裝板厚
(mm)
PM7T60 TYPE為止6.0~7.50.7~2.6

推壓固定(無支持翼)的特長與尺寸

インシュロック プッシュマウントタイ ドーム型マウント・矢じりタイプ・ウイングなし):関連画像
 
    
    
型號
PM7
SFC3
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
顏色 適用束線帶 最大安裝孔內徑
(mm)
最大安裝板厚
(mm)

包裝數為100

4天~ 16.618.0乳白色到T60型7.52.6

包裝數為100

4天~ 15.521.8黑色到T120型6.41.8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尼龍 袋裝數量(個) 100 材質 尼龍66材質
耐環境性 阻燃等級(主原料) UL94V-2 等級 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767