(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

INSULOK 束線帶固定座【包裝數為50~100】 (型號表)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

INSULOK 束線帶固定座

束線帶固定零件(MB、KR、LKCSF1)
【特長】
・與INSULOK束線帶一起使用的固定配線用配件。
・MB:薄型,可使用於空間狹窄的環境。
・KR:台座型,穩定維持配線。
・LKCSF1:使用M6螺絲,粗徑電纜線也可確實固定。
【用途】
・用於電氣、電子設備等。
・用於產業、工具機等。
・用於配電盤內的電纜線固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MB2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

束線帶固定座(KR) 台座型,穩定維持配線

KR規格與尺寸

タイマウント(KR) 寸法図

固定座(KR) 尺寸圖

使用イメージ

使用示意

型號尺寸(mm)使用
INSULOK束線帶
適用螺絲
ABφDCEH
KR5G515.19.64.55.01.56.9T50型為止M4
KR6G517.811.84.56.42.48.8T60型為止M4
KR7G524.814.34.58.32.412.1T120型為止M4
KR8G5-524.814.35.28.32.412.0T120型為止M5
KR8G524.814.36.58.32.412.1T120型為止M6
KR9G530.216.14.510.02.514.0T150型為止M4
KR10G540.518.14.513.03.516.0LK型為止M4
材質尼龍66
顏色乳白色
環境負荷物質管理情報HF:無鹵素
一般使用溫度範圍-40℃~+85℃
等級標準
UL耐燃等級(主原料)UL94V-2

固定座(MB) 薄型可在狹窄環境中使用

MB1/MB2規格與尺寸

タイマウント(MB) 寸法図

固定座(MB) 尺寸圖

使用イメージ

使用示意

型號尺寸(mm)使用
INSULOK束線帶
適用螺絲
ABφDFH
MB112.88.03.12.73.3T18型為止M3
MB221.012.54.85.03.2T60型為止M4
材質尼龍66
顏色乳白色
環境負荷物質管理情報HF:無鹵素
一般使用溫度範圍-40℃~+85℃
等級標準
UL耐燃等級(主原料)UL94V-2

固定座(LKCSF1)使用 M6螺絲、大徑電線也可固定牢固。

LKCSF1規格與尺寸

タイマウント(LKCSF1) 寸法図

固定座(LKCSF1) 尺寸圖

使用イメージ

使用示意

型號使用INSULOK 束線帶適用螺絲
LKCSF1LK5型為止M6
材質66尼龍
顏色乳白色
環境負荷物質管理情報HF:無鹵素
一般使用溫度範圍-40℃~+85℃
等級標準
UL耐燃等級(主原料)UL94V-2
型號
MB2
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
使用環境 寬度
(mm)
顏色 全長
(mm)
袋裝數量
(個)
適用束線帶 最大適用外徑
(mm)
使用螺絲 JAN代碼 傳輸訊號代碼

包裝數為100

4天~ 21.012.5-12.5白色21100到T60型4.8M4--

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尼龍 材質 尼龍66材質 耐環境性
阻燃等級(主原料) UL94V-2 等級 標準

INSULOK 束線帶固定座的型號MB2頁面。
記載關於型號MB2之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
KR5G5
KR6G5
KR7G5
KR8G5
KR8G5-5
MB3
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
使用環境 寬度
(mm)
顏色 全長
(mm)
袋裝數量
(個)
適用束線帶 最大適用外徑
(mm)
使用螺絲 JAN代碼 傳輸訊號代碼

包裝數為100

4天~ 15.19.6室內用9.6乳白色15.1100到T50型4.5M44944387301908433-7328

包裝數為100

4天~ 17.811.8室內用11.8乳白色17.8100到T60型4.5M44944387302004433-7336

包裝數為100

4天~ 24.814.3室內用14.3乳白色24.8100到T120型4.5M44944387302103433-7344

包裝數為100

4天~ 24.814.3室內用14.3乳白色24.8100到T120型6.5M6--

包裝數為100

4天~ 24.814.3室內用14.3乳白色24.8100到T120型5.2M5--

包裝數為100

4天~ -19-19乳白色-100MS束帶:T18S/T18R/T30R/T40S、AB束帶:AB80/AB100/AB150-M3--

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767