(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
束線帶固定零件(MB、KR、LKCSF1)
【特長】
・與INSULOK束線帶一起使用的固定配線用配件。
・MB:薄型,可使用於空間狹窄的環境。
・KR:台座型,穩定維持配線。
・LKCSF1:使用M6螺絲,粗徑電纜線也可確實固定。
【用途】
・用於電氣、電子設備等。
・用於產業、工具機等。
・用於配電盤內的電纜線固定。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KR7G5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
固定座(KR) 尺寸圖
使用示意
型號 | 尺寸(mm) | 使用 INSULOK束線帶 | 適用螺絲 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | φD | C | E | H | |||
KR5G5 | 15.1 | 9.6 | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 6.9 | T50型為止 | M4 |
KR6G5 | 17.8 | 11.8 | 4.5 | 6.4 | 2.4 | 8.8 | T60型為止 | M4 |
KR7G5 | 24.8 | 14.3 | 4.5 | 8.3 | 2.4 | 12.1 | T120型為止 | M4 |
KR8G5-5 | 24.8 | 14.3 | 5.2 | 8.3 | 2.4 | 12.0 | T120型為止 | M5 |
KR8G5 | 24.8 | 14.3 | 6.5 | 8.3 | 2.4 | 12.1 | T120型為止 | M6 |
KR9G5 | 30.2 | 16.1 | 4.5 | 10.0 | 2.5 | 14.0 | T150型為止 | M4 |
KR10G5 | 40.5 | 18.1 | 4.5 | 13.0 | 3.5 | 16.0 | LK型為止 | M4 |
材質 | 尼龍66 |
---|---|
顏色 | 乳白色 |
環境負荷物質管理情報 | HF:無鹵素 |
一般使用溫度範圍 | -40℃~+85℃ |
等級 | 標準 |
UL耐燃等級(主原料) | UL94V-2 |
固定座(MB) 尺寸圖
使用示意
型號 | 尺寸(mm) | 使用 INSULOK束線帶 | 適用螺絲 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | φD | F | H | ||||
MB1 | 12.8 | 8.0 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | T18型為止 | M3 | |
MB2 | 21.0 | 12.5 | 4.8 | 5.0 | 3.2 | T60型為止 | M4 |
材質 | 尼龍66 |
---|---|
顏色 | 乳白色 |
環境負荷物質管理情報 | HF:無鹵素 |
一般使用溫度範圍 | -40℃~+85℃ |
等級 | 標準 |
UL耐燃等級(主原料) | UL94V-2 |
固定座(LKCSF1) 尺寸圖
使用示意
型號 | 使用INSULOK 束線帶 | 適用螺絲 |
---|---|---|
LKCSF1 | LK5型為止 | M6 |
材質 | 66尼龍 |
---|---|
顏色 | 乳白色 |
環境負荷物質管理情報 | HF:無鹵素 |
一般使用溫度範圍 | -40℃~+85℃ |
等級 | 標準 |
UL耐燃等級(主原料) | UL94V-2 |
型號 |
---|
KR7G5 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (mm) | 寬度 (mm) | 使用環境 | 寬度 (mm) | 顏色 | 全長 (mm) | 袋裝數量 (個) | 適用束線帶 | 最大適用外徑 (mm) | 使用螺絲 | JAN代碼 | 傳輸訊號代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | 24.8 | 14.3 | 室內用 | 14.3 | 乳白色 | 24.8 | 100 | 到T120型 | 4.5 | M4 | 4944387302103 | 433-7344 |
Loading...
材質 | 尼龍 | 材質 | 尼龍66材質 | 耐環境性 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
阻燃等級(主原料) | UL94V-2 | 等級 | 標準 |
INSULOK 束線帶固定座的型號KR7G5頁面。
記載關於型號KR7G5之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
KR10G5 |
KR5G5 |
KR6G5 |
KR8G5 |
KR8G5-5 |
KR9G5 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (mm) | 寬度 (mm) | 使用環境 | 寬度 (mm) | 顏色 | 全長 (mm) | 袋裝數量 (個) | 適用束線帶 | 最大適用外徑 (mm) | 使用螺絲 | JAN代碼 | 傳輸訊號代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 4天~ | 40.5 | 18.1 | 室內用 | 18.1 | 乳白色 | 40.5 | 50 | 到LK5型 | 4.5 | M4 | - | - | ||
包裝數為100 | 4天~ | 15.1 | 9.6 | 室內用 | 9.6 | 乳白色 | 15.1 | 100 | 到T50型 | 4.5 | M4 | 4944387301908 | 433-7328 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 17.8 | 11.8 | 室內用 | 11.8 | 乳白色 | 17.8 | 100 | 到T60型 | 4.5 | M4 | 4944387302004 | 433-7336 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 24.8 | 14.3 | 室內用 | 14.3 | 乳白色 | 24.8 | 100 | 到T120型 | 6.5 | M6 | - | - | ||
包裝數為100 | 4天~ | 24.8 | 14.3 | 室內用 | 14.3 | 乳白色 | 24.8 | 100 | 到T120型 | 5.2 | M5 | - | - | ||
包裝數為100 | 4天~ | 30.2 | 16.1 | 室內用 | 16.1 | 乳白色 | 30.2 | 100 | 到T150型 | 4.5 | M4 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策