(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

INSULOK 束線帶固定夾具 PEEK製【包裝數為100】

INSULOK 束線帶固定夾具 PEEK製

在最高達240度的高溫環境下也可以使用的PEEK製固定夾具。
【特長】
・可應用於無法使用金屬製束線帶,但又要求高耐環境特性的場合。
・具備僅次於氟素樹脂的耐藥品性,除了濃硫酸等一部分的藥品外之不容易被侵蝕。
・優異的耐放射線性、阻燃性、耐磨耗性。
・不易產生氣體,可有效用於釋氣(outgas)對策。
【用途】
・半導體以及顯示面板製造業。
・用於各種工廠、掘削設備。
・對應多種用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

在最高達240度的高溫環境下也可以使用的PEEK製固定夾具的特長

固定夾具(PEEK製) 尺寸

インシュロック アンカーマウント PEEK製:関連画像

尺寸圖

インシュロック アンカーマウント PEEK製:関連画像

安裝示意

型號尺寸mm使用INSULOK束線帶適用螺絲
φDABCEH
CTAM1-3-PEEK3.120.510.25.01.95.5PT2A、PT220M3
CTAM1-PEEK4.3M4
CTAM2-PEEK5.1M5

規格

材質聚醚醚酮 (PEEK)
顏色淺米色
環境負荷物質管理情報HF:無鹵素
一般使用溫度範圍-55℃~+240℃
※使用原料的一般使用溫度範圍(根據UL溫度指數:電氣溫度指數(耐電壓))為-55℃~+260℃。但根據製品的使用用途與環境,則依據UL規格「RTI Mech Str (機械溫度指數-無衝擊)」設定使用溫度範圍為-55℃~+240℃。
等級耐熱 耐藥品
UL耐燃等級(主原料)UL94V-0 ※不含PT220。
型號
CTAM1-3-PEEK
CTAM1-PEEK
CTAM2-PEEK
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
最大適用外徑
(mm)
使用螺絲

包裝數為100

4天~ 3.1M3

包裝數為100

4天~ 4.3M4

包裝數為100

4天~ 5.1M5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 樹脂 全長(mm) 20.5 寬度(mm) 10.2
寬度(mm) 10.2 顏色 米色 全長(mm) 20.5
袋裝數量(個) 100 材質 PEEK 耐環境性 耐熱/阻燃
阻燃等級(主原料) UL94V-0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767