(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ30 ARN型搖桿開關 (長拉桿型)

φ30 ARN型搖桿開關 (長拉桿型)

4向操作開關,以1支拉桿即可自由控制4個動作。
【特長】
・搖桿開關是一種只需要1個拉桿即可控制4個方向動作的4向開關
・由於接點會隨著拉桿操作的方向動作,因此當需要頻繁操作工作機械或產業設備上下左右移動方向時,也可以像以手動操作操縱桿一樣迅速確實、且自由控制
・並且,接點動作與拉桿的動作組合也有多種可供選擇
・也附有可將操作桿鎖定在中心位置的互鎖

(i)請注意

  • 【停售通知】 ARN4-2222-20020220B、 ARN4-1101-11110011B、 ARN4-1210-11111100B 預計2025年3月底停止販售,實際停售日視庫存銷售狀況而定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

接點構成   雙重遮斷慢動作
每1段附2接點
  (2a或1a1b、2b)
  最高堆積段數:4段
標準使用狀態使用環境溫度-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度45~85% (不可結露)
保存環境溫度-35~+80℃(不可凍結)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓AC2,500V/1分鐘
充電部與非充電部間
機械的壽命50萬次以上
(附互聯鎖為25萬次以上)
電力的壽命
保護構造IP65(IEC 60529)
拉桿的握柄顏色
質量(約)276g (ARN4-1111-20202020型)

尺寸圖

Φ30 ARN型搖桿開關 (長拉桿型)尺寸圖

上下左右最小安裝間距皆110mm。

型號
ARN1-0101-00100010B
ARN1-0202-00100010B
ARN1-1010-10001000B
ARN1-2020-10001000B
ARN2-0202-00110011B
ARN2-0202-00200020B
ARN2-1111-10101010B
ARN2-2222-10101010B
ARN4-1101-11110011B
ARN4-1210-11111100B
ARN4-2121-20202020B
ARN4-2222-20020220B
型號數量折扣標準
出貨日
拉桿操作規格 操作拉桿動作方式(上) 操作拉桿動作方式(右) 操作拉桿動作方式(下) 操作拉桿動作方式(左) 接點構成 連接器區塊
4天~ 雙向(左右)阻止動作自我保持-1a阻止動作自我保持-1a2a1段
4天~ 雙向(左右)阻止動作自動回歸-1a阻止動作自動回歸-1a2a1段
4天~ 雙向(上下)自我保持-1a阻止動作自我保持-1a阻止動作2a1段
4天~ 雙向(上下)自動回歸-1a阻止動作自動回歸-1a阻止動作2a1段
4天~ 雙向(左右)阻止動作自動回歸-1a1b阻止動作自動回歸-1a1b2a2b2段
4天~ 雙向(左右)阻止動作自動回歸-2a阻止動作自動回歸-2a4a2段
4天~ 四方向自我保持-1a自我保持-1a自我保持-1a自我保持-1a4a2段
4天~ 四方向自動回歸-1a自動回歸-1a自動回歸-1a自動回歸-1a4a2段
4天~ 三方向(上左右)自我保持-1a1b自我保持-1a1b阻止動作自我保持-1a1b3a3b4段
4天~ 三方向(上下右)自我保持-1a1b自動回歸-1a1b自我保持-1a1b阻止動作3a3b4段
4天~ 四方向自動回歸-2a自我保持-2a自動回歸-2a自我保持-2a8a4段
4天~ 四方向自動回歸-2a自動回歸-2b自動回歸-2b自動回歸-2a4a4b4段

Loading...

  1. 1

基本資訊

電流容量 AC110V時(A) 10 電流容量 DC24V時(A) 10 安裝孔(mm) φ30.5
操作部形狀 長拉桿 端子形狀 螺絲端子 接點 銀接點
保護功能(耐環境性) IP65

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767