(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ22 TW系列選擇開關 鑰匙操作型

φ22 TW系列選擇開關 鑰匙操作型

φ22 TW系列選擇開關 鑰匙操作型。
【特長】
・重視耐環境性,一體成型Heavy Type
・採用標準的手指保護構造的SS端子
・可大幅縮減圓形壓著端子的配線工時
・保護構造為IP65 (IEC60529)
・主要機型為UL、CSA認證品及EN規格適用品

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間AC2500V、1分鐘
耐振動耐久30Hz、單振幅1.5mm
誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐衝擊耐久1,000m/s2
誤動作100m/s2
機械的耐久性選擇開關:50萬次以上
電氣耐久性選擇開關:50萬次以上 (註2)
(註2) 開關頻率1,200次/時,以使用率40%開關。
重量(約)107g (ASW2K22型)

尺寸圖

φ22 TW系列選擇開關 鑰匙操作型 尺寸圖

規格變更通知

【變更內容】自2021 年3 月起出貨之產品,將依序實施。
【備註】新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
型號
ASW2K01B
ASW2K10
ASW2K10B
ASW2K11
ASW2K11B
ASW2K11C
ASW2K20
ASW2K20B
ASW2K22B
ASW3K3S-243-MAU
ASW3K20
ASW3K20D
ASW3K22
ASW21K10
ASW21K11
ASW21K20
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
接點 凹槽角度
(度)
鑰匙抽出位置 接點數 電路編號
4天~ [其他] 1b2各位置停止68.410890左側拔除1不須指定電路編號
4天~ 1a2各位置停止68.410890皆可拔除1不須指定電路編號
4天~ 1a2各位置停止68.410890左側拔除1不須指定電路編號
4天~ 1a1b2各位置停止68.410890皆可拔除2不須指定電路編號
4天~ 1a1b2各位置停止68.410890左側拔除2不須指定電路編號
4天~ 1a1b2各位置停止68.410890右側拔除2不須指定電路編號
4天~ 2a2各位置停止68.410890皆可拔除2不須指定電路編號
4天~ 2a2各位置停止68.410890左側拔除2不須指定電路編號
4天~ 2a2b2各位置停止88.410890左側拔除4不須指定電路編號
4天~ [其他] 3S3各位置停止88.45445皆可拔除3電路編號:243
4天~ 2a3各位置停止68.410845皆可拔除2不須指定電路編號
4天~ 2a3各位置停止68.410845中央拔除2不須指定電路編號
4天~ 2a2b3各位置停止88.410845皆可拔除4不須指定電路編號
4天~ 1a2[返回] 右向返回74.410890左側拔除1不須指定電路編號
4天~ 1a1b2[返回] 右向返回74.410890左側拔除2不須指定電路編號
4天~ 2a2[返回] 右向返回74.410890左側拔除2不須指定電路編號

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 鑰匙鎖定開關 形狀 圓型 安裝孔 φ22
發光 附鑰匙 端子形狀 螺絲端子
保護功能(耐環境性) IP54 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 41.4
尺寸 橫向(mm) 30 鑰匙編號(No) 鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767