(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ22 TW系列選擇開關 箭形把手 (型號表)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

Φ22 TW系列選擇開關 箭形把手

Φ22 TW系列選擇開關 箭形把手。
【特長】
・重視耐環境性,一體成型Heavy Type
・採用標準的手指保護構造的SS端子
・可大幅縮減圓形壓著端子的配線工時
・保護構造為IP65 (IEC60529)
・主要機型為UL、CSA認證品及EN規格適用品

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ASW311-203

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間AC2500V、1分鐘
耐振動耐久30Hz、單振幅1.5mm
誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐衝擊耐久1,000m/s2
誤動作100m/s2
機械的耐久性選擇開關:50萬次以上
電氣耐久性選擇開關:50萬次以上 (註2)
(註2) 開關頻率1,200次/時,以使用率40%開關。
重量(約)68g (ASW222型)

尺寸圖

Φ22 TW系列選擇開關 箭形把手 尺寸圖

規格變更通知

【變更內容】自2021 年3 月起出貨之產品,將依序實施。
【備註】新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
型號
ASW311-203
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 深度
(mm)
規格 電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
接點 凹槽角度
(度)
接點數 TRUSCO代碼 特別說明
4天~ 1a1b3各位置停止74.4電路編號:203108452-需參閱型錄(電路編號)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 圓型 安裝孔 φ22
發光 附鑰匙 端子形狀 螺絲端子
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 41.4
尺寸 橫向(mm) 30 操作部形狀 箭頭型 鎖定裝卸方式
發光色/按鈕顏色 非發光式 使用電壓(V) 非發光式 端子構成/接點動作(凹槽位置) 需參閱型錄

Φ22 TW系列選擇開關 箭形把手的型號ASW311-203頁面。
記載關於型號ASW311-203之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ASW210-MAU
ASW211
ASW2110
ASW3120
ASW320
ASW322
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 深度
(mm)
規格 電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
接點 凹槽角度
(度)
接點數 TRUSCO代碼 特別說明
4天~ 1a2各位置停止74.4不須指定電路編號108901--
4天~ 1a1b2各位置停止74.4不須指定電路編號108902387-0405-
4天~ 1a2[返回] 右向返回74.4不須指定電路編號108901--
4天~ 2a3[返回] 右向返回74.4不須指定電路編號108452--
4天~ 2a3各位置停止74.4不須指定電路編號108452387-0413-
4天~ 2a2b3各位置停止94.4不須指定電路編號108454--

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767