(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Φ22(直徑22mm)HW系列的選擇開關。
【特長】
・Φ22(直徑22mm)選擇開關標準型銀接點10AIP65
・一體成型構造的端子蓋,安全性極高的手指保護
・自清潔接點部的滾動式接觸,斜面加工接點
・可隔絕水或油侵入的保護構造〔IP65〕。(但2點按鈕開關為IP40)
・也設有2點按鈕開關,可將2個獨立動作的按鈕與顯示燈的3種功能安裝於1個孔
・備有各種電壓以對應全球需求
・UL、CSA認證品,及EN規格適用品
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HW1S-4T12
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
HW系列選擇開關的外觀
凹槽角、段數 | 箭型把手HW1S型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接點構成 | 連接器區塊 | 段點位置 | 各位置停止(90°) (手動) | 右向返回(60°) (右→左、自動復歸) | |||
安裝位置 | 接點 | 1 | 2 | ||||
90°-2段/ 60°-2段 | 1a (10) | (1) | a | - | ● | HW1S-2T10 | HW1S-21T10 |
(2) | - | 虛擬方塊 | |||||
1a-1b (11) | (1) | a | - | ● | HW1S-2T11 | HW1S-21T11 | |
(2) | b | ● | - | ||||
2a (20) | (1) | a | - | ● | HW1S-2T20 | HW1S-21T20 | |
(2) | a | - | ● | ||||
2a-2b (22) | (1) | a | - | ● | HW1S-2T22 | HW1S-21T22 | |
(2) | b | ● | - | ||||
(3) | a | - | ● | ||||
(4) | b | ● | - |
凹槽角、段數 | 箭型把手HW1S型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接點構成 | 連接器區塊 | 段點位置 | 各位置停止 (手動) | 右向返回 (右→中、自動復歸) | 左向返回 (左→中、自動復歸) | 雙向返回 (左・右→中、自動復歸) | ||||
安裝位置 | 接點 | 1 | 0 | 2 | ||||||
45°-3段 | 2a (20) | (1) | a | ● | - | - | HW1S-3T20 | HW1S-31T20 | HW1S-32T20 | HW1S-33T20 |
(2) | a | - | - | ● | ||||||
2b(02) | (1) | b | - | ● | ● | HW1S-3T02 | HW1S-31T02 | HW1S-32T02 | HW1S-33T02 | |
(2) | b | ● | ● | - | ||||||
2a-2b (22N1) | (1) | a | ● | - | - | HW1S-3T22N1 | HW1S-31T22N1 | HW1S-32T22N1 | HW1S-33T22N1 | |
(2) | a | - | - | ● | ||||||
(3) | b | - | ● | ● | ||||||
(4) | b | ● | ● | - | ||||||
4a (40) | (1) | a | ● | - | - | HW1S-3T40 | HW1S-31T40 | HW1S-32T40 | HW1S-33T40 | |
(2) | a | - | - | ● | ||||||
(3) | a | ● | - | - | ||||||
(4) | a | - | - | ● | ||||||
4b(04) | (1) | b | - | ● | ● | HW1S-3T04 | HW1S-31T04 | HW1S-32T04 | HW1S-33T04 | |
(2) | b | ● | ● | - | ||||||
(3) | b | - | ● | ● | ||||||
(4) | b | ● | ● | - | ||||||
2a-1b (21N1) ★☆ | (1) | a | ● | - | - | HW1S-3JT21N1 | - | - | - | |
(2) | a | - | - | ● | ||||||
(3) | b | - | ● | - | ||||||
(4) | - | 虛擬方塊 |
※關於其他型號、規格,請參閱型錄。
型號 |
---|
HW1S-4T12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) | 段數 | 停止、返回 | 尺寸 深度 (mm) | 規格 | 接點 | 凹槽角度 (度) | TRUSCO代碼 | 負荷開關電流值 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [其他] 1a2b | 4 | 各位置停止 | 90.4 | 無凸輪指定 | 銀 | 45 | - | 無 |
Loading...
種類 | 選擇 | 形狀 | 圓型 | 安裝孔 | φ22 |
---|---|---|---|---|---|
發光 | 無 | 附鑰匙 | 無 | 端子形狀 | 螺絲端子 |
保護功能(耐環境性) | IP65 | 代表規格 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 尺寸 縱向(mm) | 41.4 |
尺寸 橫向(mm) | 29.4 | 電流容量 AC110V時(A) | 10 | 電流容量 DC24V時(A) | 8 |
操作部形狀 | 箭頭型 | 鎖定裝卸方式 | 有 | 端子構成/接點動作(凹槽位置) | 需參閱型錄 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策