(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

A6系列 小型選擇開關 AS6Q型/正方型

A6系列 小型選擇開關 AS6Q型/正方型

利用專用配件可輕鬆變更為Φ22(直徑22mm)Flush Silhouette的選擇開關。
【特長】
・法蘭附每旋轉45度即可固定的鎖定功能,法蘭不會旋轉位移易於板安裝。
・採用獨特的高性能接點機構精細機械,實現舒適的操作觸感、觸感佳。
・適用於從一般家用到FA領域,用途廣泛。
・LED發光元件在LED燈泡中內建電流限制用電阻及二極體。
・保護構造設有IP40與IP65。(IEC 60529)
・接點為金包覆的1c及2c。
・UL、CSA認證品。EN(歐洲)規格適用品。CCC認證產品。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

A6系列 小型 選擇開關的規格

A6系列 小型 選擇開關:相關圖像

AS6Q-□Y型(正方型)的外觀

A6系列 小型 選擇開關:相關圖像

AS6Q-□Y型(正方型)的安裝孔加工圖(單位:mm)

(註)請考慮操作性來決定安裝間距。

A6系列 小型 選擇開關:相關圖像

選擇開關的端子配置圖

(註)附1接點僅限NC1、NO1、C1端子。

A6系列 小型 選擇開關:相關圖像

AS6Q-□Y型(正方型)的尺寸圖1(單位:mm)

A6系列 小型 選擇開關:相關圖像

AS6Q-□Y型(正方型)的尺寸圖2(單位:mm)

品名凹槽規格接點構成IP40(IEC 60529)IP65(IEC 60529)
型號
(訂購型號)
型號
(訂購型號)
正方型
AS6Q-□Y型
90°-2
各位置停止(手動)1cAS6Q-2Y1AS6Q-2Y1P
2cAS6Q-2Y2AS6Q-2Y2P
右向返回
(右→左、自動復歸)
1cAS6Q-21Y1AS6Q-21Y1P
2cAS6Q-21Y2AS6Q-21Y2P
45°-3
各位置停止(手動)2cAS6Q-3Y2AS6Q-3Y2P
右向返回(右→中、自動復歸)2cAS6Q-31Y2AS6Q-31Y2P
左向返回(左→中、自動復歸)2cAS6Q-32Y2AS6Q-32Y2P
雙向返回(左・右→中、自動復歸)2cAS6Q-33Y2AS6Q-33Y2P
  • 法蘭顏色:黑
  • 旋鈕顏色:黑
  • 採用IDEC獨特的附鎖定機構法蘭旋轉方式,法蘭形狀:正方型/長方型可變更凹槽角位置。

性能規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度:-30~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
耐電壓開關部充電金屬部與非充電金屬部間:AC2000V、1分鐘
異極端子間:AC2000V、1分鐘
同極端子間:AC1000V、1分鐘
接點端子與指示燈端子間:AC1500V、1分鐘
發光部充電部與接地間:AC2000V、1分鐘
耐振動耐久:5~55Hz 單振幅0.75mm
誤動作:5~55Hz、單振幅0.75mm
耐衝擊耐久:500m/s2
誤動作:200m/s2
壽命機械瞬時型:100萬次以上
交替型:10萬次以上
選擇開關:25萬次以上
附鑰匙選擇開關:25萬次以上
電力10萬次以上(開關頻率1200次/小時)
但是,交替型為5萬次以上
保護構造IP40、IP65(IEC 60529)

接點額定

額定絕緣電壓250V
額定通電電流3A
額定使用電壓(AC/DC)12V24V110V220V
額定使用電流交流50/60Hz電阻負荷--1.0A0.5A
電感性負荷--0.7A0.5A
直流電阻負荷1.0A1.0A0.2A-
電感性負荷0.7A0.7A0.1A-
接點材質金包覆銀

最小適用負荷[參考值]=AC/DC5V・1mA (依使用條件或負荷種類,可使用區域可能會有變動。)

LED發光的額定

產品額定使用電壓DC5VAC100VAC/DC12VAC/DC24V
AC200V
AC/DC6V
使用電壓範圍DC5V±5%AC100V±10%AC/DC12V±10%AC/DC24V±10%
AC200V±10%
AC/DC6V±10%
使用LED燈泡型號LATD-5※LATD-6※LATD-1※LATD-2※
使用金屬蓋A6系列專用
消耗電流-R、G、A、W、S、JWR、A、WG、S、JWR、G、A、W、S、JWR、G、A、W、S、JW
DC額定8mA6mA5mA8mA8mA
AC額定-8mA7mA9mA9mA
底座樹脂顏色與發光色相同 但JW顏色為基本顏色灰色
電壓標示顯示於樹脂製底座
LED燈泡的壽命(參考值)約50,000小時(在25℃環境下以全直流狀態流通額定電壓亮燈,輝度為初期值的50%。)
  • ※(顏色記號):R (紅)、G (綠)、A (琥珀)、W (乳白)、S (藍)、JW (純白)
  • 希望為橙色時,請指定A(琥珀色)。
  • 發光色為Y(黃)時,請使用JW(純白色)的LED燈泡。
  • AC100V、200V型使用LATD-6※型(AC/DC6V)。

※關於上述以外的產品資訊,請參閱型錄。

型號
AS6Q-2Y1
AS6Q-2Y1P
AS6Q-2Y2
AS6Q-2Y2P
AS6Q-3Y2
AS6Q-3Y2P
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 保護功能(耐環境性) 凹槽角度
(度)
4天~ 1c2[有] 閉鎖型(IP40)90
4天~ 1c2[有] 防噴流型(IP65)90
4天~ 2c2[有] 閉鎖型(IP40)90
4天~ 2c2[有] 防噴流型(IP65)90
4天~ 2c3[有] 閉鎖型(IP40)45
4天~ 2c3[有] 防噴流型(IP65)45

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 正方型 安裝孔 φ16.2
發光 附鑰匙 停止、返回 各位置停止
端子形狀 焊接端子/插片端子 代表規格 CE / UL / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 18
尺寸 橫向(mm) 18 尺寸 深度(mm) 45.5 電流容量 AC110V時(A) 1
電流容量 DC24V時(A) 1 接點

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767