(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

INSULOK 固定底座 (螺絲固定型)【包裝數為100】

INSULOK 固定底座 (螺絲固定型)

用於需要更強力牢固地固定的情況。
【特長】
・與INSULOK束線帶一起用於固定配線的螺絲固定型固定底座。
【用途】
・電氣工程(大樓、住宅的電氣設備、工廠內設備維修)。
・通訊工程。
・配電盤內的電纜線固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

固定底座(螺絲固定型)的特長

インシュロックマウントベース(ビス止めタイプ):関連画像

商品示意圖

インシュロックマウントベース(ビス止めタイプ):関連画像

INSULOK束線帶不論從縱向、橫向都可以束線。

インシュロックマウントベース(ビス止めタイプ):関連画像

螺絲固定型

インシュロックマウントベース(ビス止めタイプ):関連画像

尺寸圖

乳白色型號 尺寸

型號尺寸 (mm)可使用之
INSULOK束線帶
適用
螺絲
φDABCEFHMS束線帶AB束線帶
MB3-B2.919.019.04.01.313.55.0T18S、
T18R、
T30R、
T40S
AB80、
AB100、
AB150
M3
MB4-B4.228.028.05.51.620.06.5T30R、
T30L、
T50S、
T50R、
T60S、
T60R、
LK2A、
T50L
AB150、
AB190、
AB160、
AB200、
AB250、
AB300、
AB270、
AB380
M4
MB5-B4.738.038.010.02.527.58.0T120M為止
LK2A
AB450為止

規格

材質尼龍66
顏色乳白、黑(附加碼為"-B"的製品)
環境負荷物質管理資訊HF 無鹵素
一般使用溫度範圍-40℃~+85℃
等級標準
UL阻燃等級(主原料)UL94V-2
型號
MB3-B
MB4-B
MB5-B
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
寬度
(mm)
全長
(mm)
最大適用外徑
(mm)

包裝數為100

4天~ 191919192.9

包裝數為100

4天~ 282828284.2

包裝數為100

4天~ 383838384.7

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尼龍 顏色 黑色 袋裝數量(個) 100
材質 尼龍66材質 阻燃等級(主原料) UL94V-2 接續型式 螺釘固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767