(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

INSULOK 螺栓用固定夾具 耐候等級【包裝數為100】

INSULOK 螺栓用固定夾具 耐候等級

確實固定建設機械、重機、自動車等大型車輛的電纜線。
【特長】
・於螺栓上安裝固定。與INSULOK束線帶一起使用,可強力維持液壓軟管或電線的束線。
・比起使用金屬製的掛勾或是將電線熔接固定等方法,大幅提升美觀。
【用途】
・用於汽車或大型車輛、輸送機械等。
・也可以用於農業機具。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

確實固定建設機械、重機、自動車等大型車輛的電纜線

螺栓用固定夾具 尺寸

スタッドボルト用マウント 寸法図

螺栓用固定夾具 尺寸圖

使用イメージ

使用示意圖

型號可使用之
INSULOK束線帶
適合螺栓
A
CL8-SB6T120系列為止M6
CL8-SB8M8
CL8-SB10M10

規格

材質尼龍66
顏色
環境負荷物質管理資訊HF 無鹵素
一般使用溫度範圍-40℃~+85℃
等級耐候
UL阻燃等級(主原料)UL94V-2
型號
CL8-SB6
CL8-SB8
CL8-SB10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
使用螺絲

包裝數為100

4天~ M6

包裝數為100

4天~ M8

包裝數為100

4天~ M10

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尼龍 全長(mm) 39.6 寬度(mm) 25
顏色 黑色 袋裝數量(個) 100 材質 尼龍66材質
耐環境性 耐候 阻燃等級(主原料) UL94V-2 適用束線帶 到T120型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767