(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

INSULOK 托架 黏著型【包裝數為100】

INSULOK 托架 黏著型

適用於T40系列~T120系列的INSULOK束線帶。
【特長】
・TY3G1S:有同尺寸的螺絲固定型TY3G1。
・TY8G1S:有同尺寸的螺絲固定型TY8G1。
・只要撕下貼紙便可固定於任何地方。
【用途】
・用於綁束電源線等時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

托架 T40系列為止的INSULOK束線帶可使用

TY3G1S 尺寸

インシュロック クレードル 接着タイプ:関連画像

TY3G1S 尺寸

インシュロック クレードル 接着タイプ:関連画像

安裝示意圖

型號可使用之
INSULOK束線帶
1個的
建議靜荷重
N (kg)
TY3G1ST40系列為止4.90 (0.50)

規格

材質尼龍66
顏色乳白
等級標準

托架 T120系列為止的INSULOK束線帶可使用

TY8G1S 尺寸

インシュロック クレードル 接着タイプ:関連画像

TY8G1S 尺寸

インシュロック クレードル 接着タイプ:関連画像

安裝示意圖

型號可使用之
INSULOK束線帶
1個的
建議靜荷重
N (kg)
TY8G1ST120系列為止9.80 (1.00)

規格

材質尼龍66
顏色乳白
等級標準
型號
TY3G1S
TY8G1S
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
適用束線帶 建議靜負荷
(N)

包裝數為100

4天~ 19.914到T40型1.47

包裝數為100

4天~ 32.425.1到T120型2.45

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尼龍 顏色 白色 袋裝數量(個) 100
材質 尼龍66材質 阻燃等級(主原料)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767