(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

INSULOK 束線帶固定夾具 阻燃等級【包裝數為100】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

INSULOK 束線帶固定夾具 阻燃等級

以螺絲可以確實、牢固地固定,對應各種環境。
【特長】
・與INSULOK束線帶一起使用的配線固定用配件。
・束線帶不論從縱向或橫向皆可以綁束。
・塑膠材料的燃燒性試驗中,要求嚴格阻燃基準自熄性的UL94V-0規格認定品。
【用途】
・電氣、電子設備。
・產業、工具機。
・通訊工程。
・配電盤內的電纜線固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CTAM1-3-V0

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尼龍66阻燃等級,廣泛用於不同業界的束線帶固定夾具的特長

束線帶固定夾具(尼龍66阻燃) 尺寸

インシュロック アンカーマウント 難燃グレード:関連画像

尺寸圖

インシュロック アンカーマウント 難燃グレード:関連画像

安裝示意圖

型號尺寸 (mm)可使用之INSULOK束線帶適用螺絲UL規格認定品
φDABCEH
CTAM1-3-V03.120.810.45.21.75.2T50系列為止M3

規格

材質尼龍66
顏色
環境負荷物質管理資訊HF 無鹵素
一般使用溫度範圍-40℃~+105℃
等級阻燃
UL阻燃等級(主原料)UL94V-0
型號
CTAM1-3-V0
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尼龍 全長(mm) 20.8 寬度(mm) 10.4
寬度(mm) 10.4 顏色 白色 全長(mm) 20.8
袋裝數量(個) 100 材質 尼龍66材質 耐環境性 阻燃
阻燃等級(主原料) UL94V-0 最大適用外徑(mm) 3.1 使用螺絲 M3
規格 UL

INSULOK 束線帶固定夾具 阻燃等級的型號CTAM1-3-V0頁面。
記載關於型號CTAM1-3-V0之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767